ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
マキタ リチウムイオンバッテリ充電器 |
|
マキタ 電子ルーター |
|
HiKOKI(旧日立工機) 7.2V充電インパクトドライバー WH7DL |
MX FUELバッテリーシステムに対応した高速充電器シリーズです。現場での充電待ち時間を大幅に短縮し、...
詳細を確認MX FUELバッテリーシステムに対応した高速充電器シリーズです。現場での充電待ち時間を大幅に短縮し、作業効率の向上に貢献します。
【特長】
・バッテリーと充電器の間に搭載されたアクティブ冷却システムが、高速な冷却を実現し充電時間を短縮します。
・すべてのMX FUELバッテリーの充電に対応しています。
・COOL-CYCLE対応バッテリーと組み合わせることで、より冷却効率を高めることが可能です。
・コンパクトな標準タイプの「充電器」と、充電時間をさらに短縮する「スーパーチャージャー」の2種類をラインアップしています。
【用途】
・MX FUELシリーズの電動工具に使用するバッテリーの充電に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,876円~

マキタ
リチウムイオンバッテリ充電器
0通常価格(税別):6,061円~

SK-11
六角軸振動用充電ドリルビット サイズ(Φmm)2.5~8.5
4.5通常価格(税別):906円~

HiKOKI(旧日立工機)
バッテリー ニカド電池
0通常価格(税別):16,027円

リョービ
ドリルチャックセットEZ19001(口径6.5mm)
0通常価格(税別):3,831円

トップ工業
電動ドリル用 ドリルチャック EDC-2-13
0通常価格(税別):4,243円

Panasonic
急速充電器 EZ0L21
0通常価格(税別):10,175円

ANEX
アネックス インパクト対応 ドリルチャック 1.0~10mm
0通常価格(税別):2,551円

サンフラッグ
サンフラッグ 精密ドリルチャック 0.2-4.0mm
0通常価格(税別):3,316円