ファクトリーサプライ用品技術窓口

M12 トラベルチャージャー

通常単価(税別)
13,701円
税込単価
15,071円
通常出荷日:11日目

【特長】・新/旧ヒートウェア製品に利用可能です。・M12バッテリーと個人デバイスの充電が可能です。【用...

詳細を確認
  • 種類
    充電器
  • 電圧(V)
    12
  • JANコード
    4573592060494
  • 質量(g)
    130.0
  • トラスココード
    708-8658
  • 材質1
    樹脂他

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

M12-TC2-0-APJ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

M12-TC2-0-APJの仕様・寸法情報

種類
充電器
電圧(V)
12
JANコード
4573592060494
質量(g)
130.0
トラスココード
708-8658
材質1
樹脂他

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
M12-TC2-0-APJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,701円
( 15,071円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新/旧ヒートウェア製品に利用可能です。
・M12バッテリーと個人デバイスの充電が可能です。
【用途】
・ヒートウェア電源用、バッテリー充電用。
【材質】
・樹脂他
【セット内容】
・ケースなし

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M12 トラベルチャージャーの型番M12-TC2-0-APJのページです。 型番M12-TC2-0-APJに関する仕様情報を記載しております。
M12 トラベルチャージャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M12 トラベルチャージャー
milwaukee M18 FHIW2F12用ラバーブート
M18 FUEL 集塵アダプター
ミルウォーキー 小型集じんアダプター
MX FUEL バッテリー
MX FUEL 充電器
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格13,701円8,345円23,872円22,667円137,722円 -57,203円 -
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
種類充電器M18 FHIW2F12用ラバーブート--バッテリー充電器
電圧(V)12---72-
JANコード4573592060494457359205666445735920320954573592031630--
質量(g)130.0175.000900.01300.0--
トラスココード708-8658707-9006709-4976565-8074--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました