ファクトリーサプライ用品技術窓口

MX FUEL バッテリー

通常単価(税別)
137,722円~180,759円
税込単価
151,494円~198,835円
通常出荷日:11日目

ミルウォーキー社のMX FUELシリーズ電動工具に使用できる、高性能な専用バッテリーです。【特長】・別...

詳細を確認
  • 種類
    バッテリー
  • 適合機種
    MXシリーズ
  • 電圧(V)
    72
  • 材質1
    樹脂他

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

容量(Ah)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
12
4573592020221
6030.0
652-7544
1個
8
4573592060432
4400.0
686-3485
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
180,759円
( 198,835円 )
11日目
137,722円
( 151,494円 )
11日目

詳細情報

基本情報

ミルウォーキー社のMX FUELシリーズ電動工具に使用できる、高性能な専用バッテリーです。
【特長】
・別売のMX FUELスーパーチャージャーを使用することで急速充電が可能です。
・特許取得済みの設計により、防塵・防水性能を備えています。
・市販のオイル、グリース、溶剤に対する耐性を強化した耐久ケースを採用しています。
・バッテリー容量は12.0Ahと8.0Ahの2種類から選択できます。
【用途】
・MX FUELシリーズの電動工具の電源として、高出力を必要とする現場作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MX FUEL バッテリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MX FUEL バッテリー
MX FUEL 充電器
M12 トラベルチャージャー
M18 FUEL 集塵アダプター
milwaukee M18 FHIW2F12用ラバーブート
ミルウォーキー 小型集じんアダプター
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格137,722円-57,203円 -13,701円23,872円8,345円22,667円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
種類バッテリー充電器充電器-M18 FHIW2F12用ラバーブート-
適合機種MXシリーズMXシリーズ-M18 FHAC16-0X0 JP-M18FHX
電圧(V)72-12---
材質1樹脂他樹脂他樹脂他---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト