17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チェーンブロック CX形用部品【1~2個入り】

通常単価(税別)
1462,549
税込単価
1568,804
通常出荷日:11日目

チェーンブロックCX形専用の交換用部品シリーズです。【特長】・ロードチェーン、ハンドチェーン、フック、...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 106 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数

    品名

    適合機種

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    仕様

    定格荷重

    (t)

    最小発注数量
    チェーンブロックCX用部品 ギヤケースクミタテ
    -
    -
    567-5054
    -
    -
    0.25
    1個
    チェーンブロックCX用部品 ツメバネクミ
    -
    -
    567-5024
    -
    -
    0.25
    1個
    チェーンブロックCX用部品 フレームA
    -
    -
    567-6581
    -
    -
    0.25
    1個
    チェーンブロックCX用部品 フレームB
    -
    -
    567-5077
    -
    -
    0.25
    1個
    チェーンブロックCX用部品 ギザツキサラバネザガネ
    -
    -
    567-6556
    -
    -
    -
    1個
    チェーンブロックCX用部品 ギヤ2
    -
    -
    567-6589
    -
    -
    0.25
    1個
    チェーンブロックCX用部品 ロードギヤ
    -
    -
    567-5017
    -
    -
    0.25
    1個
    チェーンブロックCX用部品 ロードシーブ
    -
    -
    567-6579
    -
    -
    -
    1個
    チェーンブロックCX用部品 クサリガイド
    -
    -
    567-5074
    -
    -
    0.25
    1個
    チェーンブロックCX用部品 ツナギジク
    -
    -
    567-6571
    -
    -
    0.25
    1個
    チェーンブロックCX用部品 ホイルカバー
    -
    -
    567-5033
    -
    -
    0.25
    1個
    チェーンブロックCX用部品 ギヤケースクミタテ
    -
    -
    567-5010
    -
    -
    0.5
    1個
    チェーンブロックCX用部品 ツメバネクミ
    CX005・CX010L
    -
    567-5011
    1
    -
    0.5
    1パック

    2個入り

    チェーンブロックCX用部品 ボディブクミ
    -
    -
    567-6600
    -
    -
    -
    1個
    チェーンブロックCX用部品 フレームA
    -
    -
    567-6587
    -
    -
    0.5
    1個
    チェーンブロックCX用部品 フレームB
    -
    -
    567-6597
    -
    -
    0.5
    1個
    チェーンブロックCX用部品 ピニオン
    -
    -
    567-5055
    -
    -
    -
    1個
    チェーンブロックCX用部品 ギヤ2
    -
    -
    567-6598
    -
    -
    0.5
    1個
    チェーンブロックCX用部品 ロードギヤ
    -
    -
    567-5009
    -
    -
    0.5
    1個
    チェーンブロックCX用部品 ツメグルマ
    -
    -
    567-5013
    -
    -
    -
    1個
    チェーンブロックCX用部品 クサリガイド
    CX005
    4937773118297
    567-5044
    500.0
    -
    0.5
    1個
    チェーンブロックCX用部品 ツナギジク
    -
    -
    567-5020
    -
    -
    0.5
    1個
    チェーンブロックCX用部品 ホイルカバー
    -
    -
    567-5059
    -
    -
    0.5
    1個
    チェーンブロックCX用部品 チェーントメピン
    -
    -
    567-6596
    -
    -
    -
    1個
    チェーンブロックCX用部品 ストッパブクミ
    -
    -
    567-5066
    -
    -
    -
    1個
    チェーンブロックCX用部品 トンボカクニング
    -
    -
    567-5038
    -
    -
    -
    1個
    チェーンブロックCX用部品 クサリガイド
    -
    -
    567-5016
    -
    -
    1
    1個
    チェーンブロックCX用部品 ロッカクアナツキボルト
    -
    -
    567-5075
    -
    M5、25×25mm
    -
    1個
    チェーンブロックCX用部品 ロッカクアナツキボルト
    -
    -
    567-6555
    -
    M5、15×15mm
    -
    1個
    チェーンブロックCX用部品 ロッカクアナツキボルト
    -
    -
    567-6560
    -
    M5、30×225mm
    -
    1個
    チェーンブロックCX用部品 ロッカクアナツキボルト
    -
    -
    567-5046
    -
    M5、35×22mm
    -
    1個
    チェーンブロックCX用部品 ロッカクアナツキボルト
    -
    -
    567-5047
    -
    M5、12×125mm
    -
    1個
    チェーンブロックCX用部品 ロッカクアナツキトメネジ
    -
    -
    567-5018
    -
    -
    0.25
    1個
    チェーンブロックCX用部品 ロッカクアナツキトメネジ
    -
    -
    567-6595
    -
    -
    0.5
    1個
    チェーンブロックCX用部品 バネザガネ
    -
    -
    567-6585
    -
    -
    -
    1個
    チェーンブロックCX用部品 ハンドチェーン 揚程2.0M E
    -
    -
    567-5063
    -
    -
    0.5
    1個
    チェーンブロックCX用部品 ハンドチェーン 揚程2.5M E
    -
    4937773116668
    567-6586
    -
    -
    0.5
    1個
    チェーンブロックCX用部品 ハンドチェーン 揚程3.0M E
    -
    -
    567-6573
    -
    -
    0.5
    1個
    チェーンブロックCX用部品 ハンドチェーン 揚程3.5M E
    -
    -
    567-5019
    -
    -
    0.5
    1個
    チェーンブロックCX用部品 ハンドチェーン 揚程4.0M E
    -
    -
    567-6603
    -
    -
    0.5
    1個
    チェーンブロックCX用部品 ハンドチェーン 揚程4.5M E
    -
    -
    567-6578
    -
    -
    0.5
    1個
    チェーンブロックCX用部品 ハンドチェーン 揚程5.0M E
    -
    -
    567-6591
    -
    -
    0.5
    1個
    チェーンブロックCX用部品 ハンドチェーン 揚程5.5M E
    -
    -
    567-5012
    -
    -
    0.5
    1個
    チェーンブロックCX用部品 ハンドチェーン 揚程6.0M E
    -
    -
    567-5078
    -
    -
    0.5
    1個
    チェーンブロックCX用部品 ハンドチェーン 6.5M E
    -
    -
    567-6562
    -
    -
    0.5
    1個
    チェーンブロックCX用部品 ハンドチェーン 7.0M E
    -
    -
    567-5035
    -
    -
    0.5
    1個
    チェーンブロックCX用部品 ハンドチェーン 7.5M E
    -
    -
    567-6577
    -
    -
    0.5
    1個
    チェーンブロックCX用部品 ハンドチェーン 8.0M E
    -
    -
    567-5085
    -
    -
    0.5
    1個
    チェーンブロックCX用部品 ハンドチェーン 8.5M E
    -
    -
    567-5060
    -
    -
    0.5
    1個
    チェーンブロックCX用部品 ハンドチェーン 9.0M E
    -
    -
    567-6582
    -
    -
    0.5
    1個
    チェーンブロックCX用部品 ハンドチェーン 9.5M E
    -
    -
    567-6559
    -
    -
    0.5
    1個
    チェーンブロックCX用部品 ハンドチェーン 10.0M E
    -
    -
    567-6583
    -
    -
    0.5
    1個
    チェーンブロックCX用部品 ハンドチェーン 10.5M E
    -
    -
    567-5015
    -
    -
    0.5
    1個
    チェーンブロックCX用部品 ハンドチェーン 11.0M E
    -
    -
    567-5025
    -
    -
    0.5
    1個
    チェーンブロックCX用部品 ハンドチェーン 11.5M E
    -
    -
    567-5027
    -
    -
    0.5
    1個
    チェーンブロックCX用部品 ハンドチェーン 12.0M E
    -
    -
    567-5082
    -
    -
    0.5
    1個
    チェーンブロックCX用部品 ハンドチェーン 2.0M E
    -
    -
    567-5051
    -
    -
    0.25
    1個
    チェーンブロックCX用部品 ハンドチェーン 2.5M E
    -
    -
    567-6575
    -
    -
    0.25
    1個
    チェーンブロックCX用部品 ハンドチェーン 3.0M E
    -
    -
    567-6565
    -
    -
    0.25
    1個
    チェーンブロックCX用部品 ハンドチェーン 3.5M E
    -
    -
    567-5037
    -
    -
    0.25
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,370
    ( 8,107 )
    11日目
    477
    ( 525 )
    11日目
    1,797
    ( 1,977 )
    11日目
    1,797
    ( 1,977 )
    11日目
    28
    ( 31 )
    11日目
    8,018
    ( 8,820 )
    11日目
    2,403
    ( 2,643 )
    11日目
    4,625
    ( 5,088 )
    11日目
    626
    ( 689 )
    11日目
    1,530
    ( 1,683 )
    11日目
    2,956
    ( 3,252 )
    11日目
    8,832
    ( 9,715 )
    11日目
    626
    ( 689 )
    11日目
    14,188
    ( 15,607 )
    11日目
    2,209
    ( 2,430 )
    11日目
    2,209
    ( 2,430 )
    11日目
    6,337
    ( 6,971 )
    11日目
    9,979
    ( 10,977 )
    11日目
    4,286
    ( 4,715 )
    11日目
    2,209
    ( 2,430 )
    11日目
    1,491
    ( 1,640 )
    11日目
    1,843
    ( 2,027 )
    11日目
    3,424
    ( 3,766 )
    11日目
    375
    ( 413 )
    11日目
    3,946
    ( 4,341 )
    11日目
    1,004
    ( 1,104 )
    11日目
    2,209
    ( 2,430 )
    11日目
    88
    ( 97 )
    11日目
    51
    ( 56 )
    11日目
    88
    ( 97 )
    11日目
    102
    ( 112 )
    11日目
    28
    ( 31 )
    11日目
    51
    ( 56 )
    11日目
    63
    ( 69 )
    11日目
    14
    ( 15 )
    11日目
    4,989
    ( 5,488 )
    11日目
    6,237
    ( 6,861 )
    11日目
    7,483
    ( 8,231 )
    11日目
    8,333
    ( 9,166 )
    11日目
    9,524
    ( 10,476 )
    11日目
    10,554
    ( 11,609 )
    11日目
    11,727
    ( 12,900 )
    11日目
    12,900
    ( 14,190 )
    11日目
    14,073
    ( 15,480 )
    11日目
    14,803
    ( 16,283 )
    11日目
    15,942
    ( 17,536 )
    11日目
    17,081
    ( 18,789 )
    11日目
    18,219
    ( 20,041 )
    11日目
    19,358
    ( 21,294 )
    11日目
    20,061
    ( 22,067 )
    11日目
    21,176
    ( 23,294 )
    11日目
    22,289
    ( 24,518 )
    11日目
    23,404
    ( 25,744 )
    11日目
    24,519
    ( 26,971 )
    11日目
    25,633
    ( 28,196 )
    11日目
    26,748
    ( 29,423 )
    11日目
    8,095
    ( 8,905 )
    11日目
    10,118
    ( 11,130 )
    11日目
    11,961
    ( 13,157 )
    11日目
    13,954
    ( 15,349 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    チェーンブロックCX形専用の交換用部品シリーズです。
    【特長】
    ・ロードチェーン、ハンドチェーン、フック、ギヤ、ボルトなど、チェーンブロックを構成する様々な部品をラインアップしています。
    【用途】
    ・チェーンブロックCX形の定期的なメンテナンスや、故障時の修理・部品交換に。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    チェーンブロック CX形用部品のレビュー
    この商品のレビューはありません

    手動チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト