ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

TERAOKA フッ素樹脂フィルム粘着テープ NO.8410

通常単価(税別)
8,931円~9,381円
税込単価
9,824円~10,319円
通常出荷日:11日目

【特長】・耐薬品性、耐摩耗性、絶縁性、耐熱性、耐候性、離型性に優れています。【用途】・各種滑り材に。【...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

粘着力

引張強さ

厚さ(mm)

幅(mm)

引張強度(N/25mm)

粘着力(N/25mm)

質量(g)

トラスココード

材質2

引張強度(N/10mm)

粘着力(N/10mm)

最小発注数量
-
-
0.13
40
120.1
9.07
-
601-1876
-
48.04
3.62
1個
2.64
22.8
0.08
50
57
6.62
110.000
522-6851
粘着剤:シリコーン系
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,931円
( 9,824円 )
11日目
9,381円
( 10,319円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性、耐摩耗性、絶縁性、耐熱性、耐候性、離型性に優れています。
【用途】
・各種滑り材に。
【材質】
・基材:フッ素樹脂フィルム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TERAOKA フッ素樹脂フィルム粘着テープ NO.8410のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TERAOKA フッ素樹脂フィルム粘着テープ NO.8410
ふっ素樹脂フィルム ニトフロン No.900/No.901/No.902
フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-110B
ふっ素樹脂フィルム
フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)
フッ素樹脂粘着テープ(広幅・剥離フィルム付)
メーカー寺岡製作所日東電工中興化成工業エスコ中興化成工業中興化成工業
通常価格8,931円-2,638円 -4,507円5,279円 -2,472円 -9,864円 -
通常出荷日11日目在庫品1日目〜5日目1日目〜5日目2日目〜
長さ(m)10-----
材質1基材:フッ素樹脂フィルム-----
色灰-----
テープカット条件ハサミ、カッターが必要-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト