ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミストファン

通常単価(税別)
31,834円
税込単価
35,017円
通常出荷日:4日目

気化熱を利用して空間を効率的に冷却する充電式ミストファンです。バッテリー内蔵のコードレス仕様で、様々な...

詳細を確認
  • ハネ径(cm)
    25.4
  • 奥行(mm)
    178.5
  • 高さ(mm)
    607(組み立て時)・334(収納時)
  • 水タンク容量(L)
    11
  • 電源(V)
    3.7
  • 幅(mm)
    317.5
  • 噴霧量(L/min)
    0.02
  • 首振り
    45-90
  • 風量調節
    4段階
  • ミスト持続時間(h)
    9
  • 質量(g)
    2700.0
  • トラスココード
    709-7205
  • 材質1
    上部:PC
  • 材質2
    下部:ABS

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ARMF
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ARMFの仕様・寸法情報

ハネ径(cm)
25.4
奥行(mm)
178.5
高さ(mm)
607(組み立て時)・334(収納時)
水タンク容量(L)
11
電源(V)
3.7
幅(mm)
317.5
噴霧量(L/min)
0.02
首振り
45-90
風量調節
4段階
ミスト持続時間(h)
9
質量(g)
2700.0
トラスココード
709-7205
材質1
上部:PC
材質2
下部:ABS

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ARMF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,834円
( 35,017円 )
4日目

詳細情報

基本情報

気化熱を利用して空間を効率的に冷却する充電式ミストファンです。バッテリー内蔵のコードレス仕様で、様々な場所に持ち運んで使用できます。
【特長】
・軽量、コンパクトな省スペース設計です。
・充電式のためコードレスで使用でき、付属のリモコンで離れた場所からも操作可能です。
【用途】
・工場の作業現場、屋外イベント、アウトドアなどでの熱中症対策に。
・家庭のベランダやリビングでの冷却にも使用できます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミストファンの型番ARMFのページです。 型番ARMFに関する仕様情報を記載しております。
ミストファンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミストファン
ミストファン CLJ-CSA
大型ミストファン ミストーム
スーパーエコミスト ミスト発生機
ガーデンクーラースタータキット
スーパー工業 ソリッドコンテナ(プラケース)
メーカーエムエフいけうち日動工業スーパー工業タカギスーパー工業
通常価格31,834円483,739円164,557円 -5,968円 -3,295円7,549円
通常出荷日4日目8日目2日目4日目〜1日目19日目
ハネ径(cm)25.4-----
奥行(mm)178.5-----
高さ(mm)607(組み立て時)・334(収納時)-----
水タンク容量(L)11-----
電源(V)3.7-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミストファンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました