ファクトリーサプライ用品技術窓口

ACスクリュードライバー Azeloss TypeC

通常単価(税別)
149,063円~194,228円
税込単価
163,969円~213,651円
通常出荷日:25日目

ネジ締め忘れ対策や繊細なネジ締めに役立つ機能を搭載したACスクリュードライバーのシリーズです。【特長】...

詳細を確認
  • 適合ねじ(mm)小ねじ
    M3~M5
  • 電源(V)
    単相100~240
  • 本体寸法(mm)
    271
  • 質量(g)
    630
  • 差込角(mm)
    6.35
  • 電源コード長さ(m)
    2
  • 柄径(mm)
    38

ご注意

  • 使用には別売の電源アダプター(EYSZP001)が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

出力トルク(N・m)

無負荷回転速度(min[[の-1乗]])

JANコード

トラスココード

最大締付トルク(N・m)

無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速

無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速

最小発注数量
0.1~1.0
1200
4549980798508
679-9583
0.1~1.0
1200
300
1個
0.3~2.0
1800
4549980763049
679-9584
0.3~2.0
1800
450
1個
1.5~4.4
650
4549980763087
679-9585
1.5~4.4
650
160
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
149,063円
( 163,969円 )
25日目
149,063円
( 163,969円 )
25日目
194,228円
( 213,651円 )
25日目

詳細情報

基本情報

ネジ締め忘れ対策や繊細なネジ締めに役立つ機能を搭載したACスクリュードライバーのシリーズです。
【特長】
・本数カウント機能を搭載しており、ネジの締め忘れを防止します。
・スロースタート/ソフト着座設定機能で繊細なネジ締めに対応します。
・作業の良否(OK/NOK)を判定ランプで色別に表示します。
【用途】
・各種製品の組立工程における小ねじの締め付けに。

ご注意

  • 使用には別売の電源アダプター(EYSZP001)が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACスクリュードライバー Azeloss TypeCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACスクリュードライバー Azeloss TypeC
ACスクリュードライバー Azeloss TypeD
ACタイプ用スクリューカウンター
電動ドライバー(ACタイプ)レバー式
電動ドライバー(ACタイプ)プッシュ式
ACトランスレスタイプ電動ドライバー HFA-9000シリーズ
メーカーPanasonicPanasonicベッセルベッセルベッセルキリウス
通常価格149,063円-71,602円51,588円45,622円 -45,622円 -40,783円
通常出荷日25日目19日目1日目1日目〜1日目〜3日目〜
適合ねじ(mm)小ねじM3~M5-----
電源(V)単相100~240-----
本体寸法(mm)271-----
質量(g)630630----
差込角(mm)6.35-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト