ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6,480円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
通常価格(税別):1,620円~
通常出荷日:在庫品1日目
LIHIT LAB
机上台 ロータイプ
LIHIT LAB
通常価格(税別):2,659円~
通常出荷日:1日目
エスコ
AC・DC5-1000V 検電器
エスコ
通常価格(税別):3,750円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
デジタルアングルゲージ MDAG
ミスミ
通常価格(税別):8,898円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
六角ビットセット THBL-6S【6個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):2,358円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A
通常価格(税別):7,580円~
通常出荷日:1日目
エスコ
点検ミラー(伸縮型) EA724EJ
通常価格(税別):1,920円~
通常出荷日:1日目
エスコ
照明灯/LED ABS樹脂
エスコ
通常価格(税別):4,707円~
通常出荷日:1日目 ~
ハタヤリミテッド
ハンドランプ・替球(耐振電球)
ハタヤリミテッド
通常価格(税別):740円~
通常出荷日:1日目 ~
4輪自在キャスターが付いた可動式の演説台です。【特長】・2個口コンセント、配線受け、ケーブルホルダー、...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
44,016円 ( 48,418円 ) | 4日目 |
44,016円 ( 48,418円 ) | 4日目 |
57,058円 ( 62,764円 ) | 4日目 |
57,058円 ( 62,764円 ) | 4日目 |
4輪自在キャスターが付いた可動式の演説台です。
【特長】
・2個口コンセント、配線受け、ケーブルホルダー、ケーブルクリップが付属し、PCなどのAV機器の使用にも配慮しています。
【用途】
・演説台、司会者台、教卓として使用可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
631×510×1073mm パソコンデスク
5通常価格(税別):47,975円

エスコ
650x605x700mm パソコンデスク
0通常価格(税別):27,358円

サンワサプライ
高耐荷重水平垂直多関節液晶モニタアーム
0通常価格(税別):24,935円

サンワサプライ
液晶モニタスタンド(上下2面)
0通常価格(税別):25,436円

サンワサプライ
パソコンラック(キーボードスライダー付)
0通常価格(税別):30,244円

エスコ
600×600×700mm パソコンデスク
0通常価格(税別):15,785円

キングジム
テプラPROテープカートリッジ カラータイプ
4.8通常価格(税別):1,224円~

マックス(文具)
チューブマーカー レタツイン LM-500シリーズ
0通常価格(税別):79,790円~

キングジム
テプラPRO用テープカートリッジ(ロング)
4.5通常価格(税別):7,304円~