ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

アールエフヤマカワ スクエアローテーブル2

通常単価(税別)
29,619円
税込単価
32,581円
通常出荷日:4日目

フォーマルからカジュアルまで幅広いシーンに適したスクエアローテーブルです。【特長】・スチールのスクエア...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RFSLT2-1155DM
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RFSLT2-1155DMの仕様・寸法情報

JANコード
4510391528664
質量(g)
16800.0
トラスココード
705-1726
奥行(mm)
550
間口(mm)
1100
高さ(mm)
450
色
ウォルナット
幅(mm)
1100

型番リスト

表示件数
型番
RFSLT2-1155DM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,619円
( 32,581円 )
4日目

詳細情報

基本情報

フォーマルからカジュアルまで幅広いシーンに適したスクエアローテーブルです。
【特長】
・スチールのスクエア脚でシンプルかつ安定感があります。
・スクエアソファと合わせてコーディネートできます。
【用途】
・事務所や休憩室、応接スペースでの打ち合わせや来客対応に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アールエフヤマカワ スクエアローテーブル2の型番RFSLT2-1155DMのページです。 型番RFSLT2-1155DMに関する仕様情報を記載しております。
アールエフヤマカワ スクエアローテーブル2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アールエフヤマカワ スクエアローテーブル2
アールエフヤマカワ 机上PCラック2
ワークデスク2上置ハイシェルフW1400 ホワイト
OAラウンドテーブル
無人受付カウンター
演説台
メーカーアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワ
通常価格29,619円5,286円30,123円45,404円39,603円27,621円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目〜
JANコード4510391528664451039132021345103910021334510391328059--
質量(g)16800.02560.01650027100.026000.023000.0
トラスココード705-1726178-1558686-1734177-8488--
奥行(mm)5502502801200472400
間口(mm)110060013861200600600
よく一緒に購入される商品

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました