ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

無人受付カウンター

通常単価(税別)
39,603円
税込単価
43,563円
通常出荷日:4日目

電話機やタブレット端末などを設置して使用する無人受付用のカウンターです。【特長】・手荷物などを置ける便...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4510391521276
694-4674
ウォルナット
1個
4510391521269
694-4699
オーク
1個
4510391521283
694-4675
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,603円
( 43,563円 )
4日目
39,603円
( 43,563円 )
4日目
39,603円
( 43,563円 )
4日目

詳細情報

基本情報

電話機やタブレット端末などを設置して使用する無人受付用のカウンターです。
【特長】
・手荷物などを置ける便利な荷物台が付いています。
・下部は開き扉の収納スペースになっており、備品や非常用物資などを保管できます。
・MEETSシリーズとカラーを合わせているため、組み合わせて統一感のある空間を演出できます。
【用途】
・オフィスのエントランスや工場の受付に設置し、電話機やタブレット端末、発券機などを置く台として。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無人受付カウンターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無人受付カウンター
OAラウンドテーブル
演説台
ワークデスク2上置ハイシェルフW1400 ホワイト
アールエフヤマカワ スクエアローテーブル2
アールエフヤマカワ 机上PCラック2
メーカーアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワ
通常価格39,603円45,404円27,621円30,123円29,619円5,286円
通常出荷日4日目4日目4日目〜4日目4日目4日目
質量(g)26000.027100.023000.01650016800.02560.0
材質1本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部:スチール(粉体塗装) アジャスター:スチール、PP 配線穴キャップ:合成樹脂本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム:スチール(粉体塗装) クランプ:スチール(粉体塗装)、合成樹脂--
奥行(mm)4721200400280550250
間口(mm)600120060013861100600
高さ(mm)10057001100800450120

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト