ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

アールエフヤマカワ 机上PCラック2

通常単価(税別)
5,286円
税込単価
5,815円
通常出荷日:4日目

デスク上のスペースを有効活用できる机上PCラックです。モニターを設置することで視線が上がり、PC作業時...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RFDR2-600WH
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RFDR2-600WHの仕様・寸法情報

JANコード
4510391320213
質量(g)
2560.0
トラスココード
178-1558
奥行(mm)
250
間口(mm)
600
高さ(mm)
120
色
ホワイト
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RFDR2-600WH
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,286円
( 5,815円 )
4日目

詳細情報

基本情報

デスク上のスペースを有効活用できる机上PCラックです。モニターを設置することで視線が上がり、PC作業時の姿勢を改善します。
【特長】
・棚下にはキーボードやマウスなどを収納でき、机上を広々と使えます。
・ラックの背面はオープン構造で、配線作業がスムーズに行えます。
・天板の両サイドにはキャップ付きの配線穴があり、ケーブル類をすっきりとまとめられます。
・脚部の裏には、デスクの天板を傷から守るフェルトが付いています。
【用途】
・工場の事務所や生産管理室、検査室などでのPC作業環境の改善に。
・作業用デスクに設置し、計測機器のモニター台として使用したり、下にキーボードや資料を収納したりすることで、作業スペースを確保します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アールエフヤマカワ 机上PCラック2の型番RFDR2-600WHのページです。 型番RFDR2-600WHに関する仕様情報を記載しております。
アールエフヤマカワ 机上PCラック2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アールエフヤマカワ 机上PCラック2
アールエフヤマカワ スクエアローテーブル2
ワークデスク2上置ハイシェルフW1400 ホワイト
OAラウンドテーブル
演説台
無人受付カウンター
メーカーアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワ
通常価格5,286円29,619円30,123円45,404円27,621円39,603円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目〜4日目
JANコード4510391320213451039152866445103910021334510391328059--
質量(g)2560.016800.01650027100.023000.026000.0
トラスココード178-1558705-1726686-1734177-8488--
奥行(mm)2505502801200400472
間口(mm)600110013861200600600
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました