ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

演説台

通常単価(税別)
27,621円
税込単価
30,383円
通常出荷日:4日目~22日目

講演や演説、司会、プレゼンテーション時に活躍する演説台のシリーズです。【特長】・天板にはPCやマイクな...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4510391005936
620-2189
ダーク
1個
4510391324938
620-2159
ナチュラル
1個
4510391318456
177-9986
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,621円
( 30,383円 )
22日目
27,621円
( 30,383円 )
22日目
27,621円
( 30,383円 )
4日目

詳細情報

基本情報

講演や演説、司会、プレゼンテーション時に活躍する演説台のシリーズです。
【特長】
・天板にはPCやマイクなどの設置に便利な配線用の穴が開いています。
・天板の下には棚板があり、手元の資料などを収納できます。
・カラーはナチュラル、ダーク、ホワイトの3色からお選びいただけます。
・本体は低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジを使用しており、アジャスターはPP製です。
【用途】
・講演会やセミナー、イベントでの司会進行や、社内会議でのプレゼンテーションに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

演説台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
演説台
OAラウンドテーブル
ワークデスク2上置ハイシェルフW1400 ホワイト
無人受付カウンター
ソリード フリーアドレス用デスク2
アールエフヤマカワ 机上PCラック2
メーカーアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワ
通常価格27,621円45,404円30,123円39,603円105,583円 -5,286円
通常出荷日4日目〜4日目4日目4日目8日目4日目
質量(g)23000.027100.01650026000.0-2560.0
材質1本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部:スチール(粉体塗装) アジャスター:スチール、PP 配線穴キャップ:合成樹脂棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム:スチール(粉体塗装) クランプ:スチール(粉体塗装)、合成樹脂本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP天板・両端脚部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア-
材質2本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジフレーム・脚部:スチール(粉体塗装)--PVCエッジ幕板・中間脚部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ-
奥行(mm)40012002804721200250
間口(mm)60012001386600-600

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト