ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリアクリスタル不燃シート

通常単価(税別)
614,025円
税込単価
675,428円
通常出荷日:8日目

透明度にこだわった柔らかい不燃シートです。【特長】・透光率90%の透明度です。・国土交通大臣の不燃材料...

詳細を確認
  • 質量(g)
    15000.0
  • トラスココード
    337-0921
  • 材質1
    基布:グラスファイバー
  • 材質2
    樹脂:ポリ塩化ビニル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

0108041
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0108041の仕様・寸法情報

質量(g)
15000.0
トラスココード
337-0921
材質1
基布:グラスファイバー
材質2
樹脂:ポリ塩化ビニル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
0108041
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
614,025円
( 675,428円 )
8日目

詳細情報

基本情報

透明度にこだわった柔らかい不燃シートです。
【特長】
・透光率90%の透明度です。
・国土交通大臣の不燃材料認定を取得しています。
・両面に静電防止効果を持たせております。
【用途】
・ブースなどの間仕切り、不燃パーティションに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリアクリスタル不燃シートの型番0108041のページです。 型番0108041に関する仕様情報を記載しております。
クリアクリスタル不燃シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリアクリスタル不燃シート
GH 糸入り防炎シート
0.27mm 不燃間仕切シート/グラスファイバー
不燃透明ターポリン プライキャンバス 不燃高透光タイプ
防炎シート
防炎メッシュシート
メーカーINNOVEXINNOVEXエスコアズワントラスコ中山ユタカメイク
通常価格614,025円104,012円 -16,614円 -58,220円 -7,709円 -4,420円 -
通常出荷日8日目8日目1日目10日目〜1日目1日目
質量(g)15000.0-----
トラスココード337-0921-----
材質1基布:グラスファイバー塩ビ----
材質2樹脂:ポリ塩化ビニル-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました