ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFEヘラクワ型

通常単価(税別)
23,149円~35,531円
税込単価
25,464円~39,084円
通常出荷日:25日目

フッ素樹脂(PTFE)を使用したクワ型のヘラのシリーズです。【特長】・離型性に優れています。・ヘラ幅と...

詳細を確認
  • 色
    白

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

すくい部幅(mm)

全長(mm)

質量(g)

材質1

最小発注数量
407-2322
100
300
350.000
PTFE
1個
406-9120
150
1200
800.000
PTFE・PP
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,149円
( 25,464円 )
25日目
35,531円
( 39,084円 )
25日目

詳細情報

基本情報

フッ素樹脂(PTFE)を使用したクワ型のヘラのシリーズです。
【特長】
・離型性に優れています。
・ヘラ幅と全長が異なる2種類のバリエーションがあります。
【用途】
・タンク内の清掃や残留物の取り出しに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTFEヘラクワ型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEヘラクワ型
EBM 18-0 共柄 特大ヘラ型 給食用シャモジ 全長1200
ハイテク・スパテラ 角(SPS)
ハイテク・スパテラ 丸(SPO)
18-8 業務用 スコップ K-C2(全長950)
EBM 木製 エンマ棒 180cm
メーカーフロンケミカルアズワンアズワンアズワンアズワン江部松商事
通常価格23,149円-19,275円20,757円 -20,757円 -22,837円31,862円
通常出荷日25日目8日目8日目8日目〜8日目8日目
色白-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト