ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

レーザー指示棒

通常単価(税別)
12,851円
税込単価
14,136円
通常出荷日:4日目

全長116mmのコンパクトなペンタイプのレーザー指示棒です。【特長】・高視認性のリアルグリーンレーザー...

詳細を確認
  • レーザー光をのぞき込まないでください。
  • レーザー光を人に向けないでください。
  • 子供に使用させないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

LPRG-1S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LPRG-1Sの仕様・寸法情報

タイプ
クリップ付ペンタイプ
光源
515nm緑色光半導体レーザー
縮長~全長(mm)
116~116
全長(mm)
116
縦長さ(mm)
116
最長長さ(mm)
116
JANコード
4954183177003
質量(g)
28.000
トラスココード
696-4677
材質1
本体:アルミ
材質2
前後蓋:真鍮
材質3
ボタン:シリコンゴム

型番リスト

表示件数
型番
LPRG-1S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,851円
( 14,136円 )
4日目

詳細情報

基本情報

全長116mmのコンパクトなペンタイプのレーザー指示棒です。
【特長】
・高視認性のリアルグリーンレーザーです。
・到達距離は約200mです。(夜間使用時)
・単4形電池1本で連続約8時間使用できます。
【用途】
・建築現場などの危険な場所や離れた場所の作業指示に。
・会議、プレゼンテーションでの指示に。

ご注意

  • レーザー光をのぞき込まないでください。
  • レーザー光を人に向けないでください。
  • 子供に使用させないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザー指示棒の型番LPRG-1Sのページです。 型番LPRG-1Sに関する仕様情報を記載しております。
レーザー指示棒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザー指示棒
レーザーポインター
グリーンレーザーポインター
青色半導体レーザー光源(レーザーポインター)
半導体レーザー光源(レーザーポインター) UC-S1
照射径可変グリーンレーザーポインター
メーカームラテックKDSサンワサプライサンワサプライケニスケニスサンワサプライ
通常価格12,851円5,816円 -8,888円 -32,074円13,578円19,391円
通常出荷日4日目2日目〜1日目〜4日目4日目2日目
タイプクリップ付ペンタイプ-----
光源515nm緑色光半導体レーザー-----
縮長~全長(mm)116~116-----
全長(mm)116-----
縦長さ(mm)116-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポインターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました