ファクトリーサプライ用品技術窓口

釘抜きハンマー

通常単価(税別)
3,238円
税込単価
3,562円
通常出荷日:4日目

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズの釘抜きハンマーです。【特長】・大きな...

詳細を確認
  • 頭径(mm)
    32
  • 頭長(mm)
    118
  • JANコード
    4053423254396
  • 質量(g)
    550.000
  • トラスココード
    689-5034
  • 材質1
    頭部:炭素鋼
  • 材質2
    ヘッド:硬質炭素鋼(50-58HRC)
  • 全長(mm)
    242

ご注意

  • パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1600A02W7X
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1600A02W7Xの仕様・寸法情報

頭径(mm)
32
頭長(mm)
118
JANコード
4053423254396
質量(g)
550.000
トラスココード
689-5034
材質1
頭部:炭素鋼
材質2
ヘッド:硬質炭素鋼(50-58HRC)
全長(mm)
242

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
1600A02W7X
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,238円
( 3,562円 )
4日目

詳細情報

基本情報

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズの釘抜きハンマーです。
【特長】
・大きな打撃面とグラスファイバーコアにより、振動を抑えながら効率的に打撃できます。
・ヘッドは中重量340g(12オンス)の硬質炭素鋼(50-58HRC)製です。
・V字型の爪により、少ない力で釘を外すことができます。
・ヘッドにマットコーティングを施し、防錆効果を向上します。
・ソフトグリップです。
【用途】
・釘などの打ち、釘抜き作業に。

ご注意

  • パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

釘抜きハンマーの型番1600A02W7Xのページです。 型番1600A02W7Xに関する仕様情報を記載しております。
釘抜きハンマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
釘抜きハンマー
ハンマーヘッド
ゴムハンマー GHシリーズ
ゴムハンマー BHAG
ゴムハンマー
銅ハンマー
メーカーボッシュWIHAオーエッチ工業TONEウィザ(旧:アークランドサカモト)KTC(京都機械工具)
通常価格3,238円1,092円 -1,190円 -1,003円 -818円 -6,685円
通常出荷日4日目在庫品1日目〜1日目1日目4日目1日目
頭径(mm)32-----
頭長(mm)118-----
JANコード4053423254396-----
質量(g)550.000-----
トラスココード689-5034-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました