ファクトリーサプライ用品技術窓口

テラモト ペーパー分類ボックス

通常単価(税別)
26,557円
税込単価
29,213円
通常出荷日:4日目

引き出しタイプのペーパー分類ボックスです。【特長】・A4用紙を2列で保管できる仕切が付いています。・ト...

詳細を確認
  • 引出し数
    4
  • キャスター径(mm)
    40
  • タイプ
    A3深型
  • 奥行(mm)
    383
  • 間口(mm)
    562
  • 高さ(mm)
    914
  • 色
    ダークグレー
  • 段数(段)
    4
  • 質量(g)
    12300.0
  • トラスココード
    525-0215
  • 材質1
    本体・引き出し:ポリプロピレン(再生樹脂)
  • 材質2
    中仕切・前面パネル:ABS樹脂
  • 材質3
    パイプ:鉄(PE被覆)
  • 材質4
    キャスター:ナイロン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DS-187-504-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DS-187-504-5の仕様・寸法情報

引出し数
4
キャスター径(mm)
40
タイプ
A3深型
奥行(mm)
383
間口(mm)
562
高さ(mm)
914
色
ダークグレー
段数(段)
4
質量(g)
12300.0
トラスココード
525-0215
材質1
本体・引き出し:ポリプロピレン(再生樹脂)
材質2
中仕切・前面パネル:ABS樹脂
材質3
パイプ:鉄(PE被覆)
材質4
キャスター:ナイロン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DS-187-504-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,557円
( 29,213円 )
4日目

詳細情報

基本情報

引き出しタイプのペーパー分類ボックスです。
【特長】
・A4用紙を2列で保管できる仕切が付いています。
・トレーには紙を取り出しやすいくぼみがあります。
・トレーは引き出しやすいコロ付きです。
・分別に便利なシールが付属しています。
・製品重量の73%に再生素材を使用しています。
【用途】
・工場や事務所での図面、仕様書、作業手順書などの書類の分類や保管に。
・検査成績書や各種記録用紙の整理にも便利です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テラモト ペーパー分類ボックスの型番DS-187-504-5のページです。 型番DS-187-504-5に関する仕様情報を記載しております。
テラモト ペーパー分類ボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テラモト ペーパー分類ボックス
ペーパーラック
A4収納ボックス フタ
ダイシン 壁面収納庫 フリーボックス型 下置き専用D450 ホワイト
仕切り・トレーになるキャリーボックス
ナイキ 引違い書庫
メーカーテラモトアール・エフ・ヤマカワトラスコ中山ダイシン内田洋行ナイキ
通常価格26,557円25,362円 -490円61,229円5,166円36,086円
通常出荷日4日目4日目1日目5日目1日目91日目
引出し数4-----
キャスター径(mm)40-----
タイプA3深型-----
奥行(mm)383-----
間口(mm)562-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました