ファクトリーサプライ用品技術窓口

エレックリーン速乾性タイプ

通常単価(税別)
6,119円
税込単価
6,731円
通常出荷日:4日目

電子機器を分解せず、通電したまま洗浄できる速乾性の不燃性洗浄剤です。【特長】・速乾性に優れ、作業時間を...

詳細を確認
  • JANコード
    4560174201406
  • トラスココード
    683-6310
  • 質量(g)
    318.000
  • タイプ
    速乾性
  • 奥行(mm)
    62
  • 高さ(mm)
    200
  • 幅(mm)
    62
  • 色
    無色透明
  • 容量(g)
    318

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FC-216
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FC-216の仕様・寸法情報

JANコード
4560174201406
トラスココード
683-6310
質量(g)
318.000
タイプ
速乾性
奥行(mm)
62
高さ(mm)
200
幅(mm)
62
色
無色透明
容量(g)
318
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FC-216
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,119円
( 6,731円 )
4日目

詳細情報

基本情報

電子機器を分解せず、通電したまま洗浄できる速乾性の不燃性洗浄剤です。
【特長】
・速乾性に優れ、作業時間を短縮できます。
・高電圧に耐え、腐食性がなく無臭のため、屋内の作業にも適しています。
・洗浄剤に敏感なプラスチック、ゴム、塗装面にも使用可能です。
【用途】
・プリント配電基盤、モーター、可変抵抗器、ブレーカー、AC-DCコンバータ、ICソケットなどの洗浄に。
・ポリスチレン、ポリメチルメタクリレート、ポリカーボネートを使用した電子機器の洗浄に。
・グリースや油の洗浄、パーツクリーナーとして。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エレックリーン速乾性タイプの型番FC-216のページです。 型番FC-216に関する仕様情報を記載しております。
エレックリーン速乾性タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エレックリーン速乾性タイプ
スーパークリーン 420ml
420ml パーツクリーナー(速乾性)
パーツクリーナー(速乾タイプ)
パーツクリーナー 速乾性部品洗浄剤
メガパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)
メーカーファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンエスコ呉工業友和コスモビューティ
通常価格6,119円1,177円1,217円815円759円 -781円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目4日目1日目
JANコード4560174201406-----
トラスココード683-6310361-0292----
質量(g)318.000-----
タイプ速乾性-----
奥行(mm)62-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました