17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Φ50 アルミスキマノズル

通常単価(税別)
6,825円
税込単価
7,508円
通常出荷日:25日目

接続口径Φ50mmの業務用掃除機(クリーナー)に取り付けて使用する、アルミ製のスキマノズルです。【特長...

詳細を確認
  • トラスココード
    380-6180
  • 質量(g)
    205.000
  • 吸込口径 (mm)
    50用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2332001000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2332001000の仕様・寸法情報

トラスココード
380-6180
質量(g)
205.000
吸込口径(mm)
50用
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数
型番
2332001000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,825円
( 7,508円 )
25日目

詳細情報

基本情報

接続口径Φ50mmの業務用掃除機(クリーナー)に取り付けて使用する、アルミ製のスキマノズルです。
【特長】
・アルミ製のため、丈夫で軽量です。
・細い先端形状で、狭い場所や隙間の清掃に適しています。
【用途】
・機械の内部や設備の周辺、工場の床の隅など、通常のノズルでは届きにくい場所の清掃に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ50 アルミスキマノズルの型番2332001000のページです。 型番2332001000に関する仕様情報を記載しております。
Φ50 アルミスキマノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました