ファクトリーサプライ用品技術窓口

日東 電動工具用電池パック

通常単価(税別)
31,724円
税込単価
34,896円
通常出荷日:4日目

日東工器製の電動工具に対応する36V仕様のバッテリーです。【特長】・電圧は36V、バッテリー容量は2....

詳細を確認
  • 電圧(V)
    DC36
  • 容量(Ah)
    2.5
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • JANコード
    4992338699192
  • 質量(g)
    700.0
  • トラスココード
    200-0985

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TB10669
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TB10669の仕様・寸法情報

電圧(V)
DC36
容量(Ah)
2.5
グリーン購入法適合品
適合
JANコード
4992338699192
質量(g)
700.0
トラスココード
200-0985

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB10669
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,724円
( 34,896円 )
4日目

詳細情報

基本情報

日東工器製の電動工具に対応する36V仕様のバッテリーです。
【特長】
・電圧は36V、バッテリー容量は2.5Ahです。
【用途】
・対応する電動工具の電源として、バッテリー切れの際の交換用や予備として使用します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日東 電動工具用電池パックの型番TB10669のページです。 型番TB10669に関する仕様情報を記載しております。
日東 電動工具用電池パックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日東 電動工具用電池パック
電動工具用カーボンブラシ
電池パック・充電器
電動工具用カーボンブラシ 608DC
電動工具用カーボンブラシ(608DC)
電動工具用カーボンブラシ 608CV
メーカー日東工器京セラPanasonic京セラリョービ京セラ
通常価格31,724円792円 -6,893円 -681円681円681円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
電圧(V)DC36-----
容量(Ah)2.5-----
グリーン購入法適合品適合-----
JANコード4992338699192-----
質量(g)700.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました