ファクトリーサプライ用品技術窓口

タジマ セフ樹脂管カッター

通常単価(税別)
8,250円
税込単価
9,075円
通常出荷日:4日目

樹脂フレキ管や各種樹脂管の切断に使用するカッターです。【特長】・セフフックが付いており、別売りのセフホ...

詳細を確認
  • 色
    ブラック/ホワイト
  • 刃厚(mm)
    2.9
  • 刃長(mm)
    102
  • 全長(mm)
    228
  • 適合替刃
    SFDK-JKCB
  • 箱入数(枚)
    4
  • パック入数(枚)
    1
  • JANコード
    4975364269126
  • 質量(g)
    210.000
  • トラスココード
    693-9766
  • 切断能力(mm)
    37

ご注意

  • 本製品には通電性がありますので、感電に注意して下さい。
  • 安全保護の為、使用時及び刃の交換時には、保護メガネ・作業手袋を着用して下さい。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SFDK-JKC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SFDK-JKCの仕様・寸法情報

色
ブラック/ホワイト
刃厚(mm)
2.9
刃長(mm)
102
全長(mm)
228
適合替刃
SFDK-JKCB
箱入数(枚)
4
パック入数(枚)
1
JANコード
4975364269126
質量(g)
210.000
トラスココード
693-9766
切断能力(mm)
37
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SFDK-JKC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,250円
( 9,075円 )
4日目

詳細情報

基本情報

樹脂フレキ管や各種樹脂管の切断に使用するカッターです。
【特長】
・セフフックが付いており、別売りのセフホルダーと組み合わせることで腰周りに装着できます。
・外径37mmまでのパイプを切断可能です。
【用途】
・給湯・給水工事における、一般的な樹脂フレキ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に。

ご注意

  • 本製品には通電性がありますので、感電に注意して下さい。
  • 安全保護の為、使用時及び刃の交換時には、保護メガネ・作業手袋を着用して下さい。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タジマ セフ樹脂管カッターの型番SFDK-JKCのページです。 型番SFDK-JKCに関する仕様情報を記載しております。
タジマ セフ樹脂管カッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タジマ セフ樹脂管カッター
セフ塩ビ管カッター
樹脂パイプカッター
樹脂パイプカッター 替刃
樹脂チューブカッター
樹脂チューブカッター替刃
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールトップ工業トップ工業MCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格8,250円9,692円4,099円1,476円4,450円 -3,854円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
色ブラック/ホワイトブラック/ホワイト----
刃厚(mm)2.91.6----
刃長(mm)10286----
全長(mm)228239----
適合替刃SFDK-JKCBSFDK-EKCB----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました