ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

金属自在キャスター

通常単価(税別)
3,164円~3,675円
税込単価
3,480円~4,043円
通常出荷日:11日目

金属ホイールにゴムを巻いた車輪を使用した、プレート式の自在キャスターです。【特長】・プレートタイプのた...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

仕様

最小発注数量
585-8469
590.000
ストッパーなし
1個
585-8474
645.000
ストッパーあり
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,164円
( 3,480円 )
11日目
3,675円
( 4,043円 )
11日目

詳細情報

基本情報

金属ホイールにゴムを巻いた車輪を使用した、プレート式の自在キャスターです。
【特長】
・プレートタイプのため、ねじで様々な台や機器に取り付けが可能です。
・車輪の材質は金属ホイールにゴムを巻いています。
・ストッパーの有無を選択できます。
【用途】
・工場や倉庫内で使用する小型の運搬台車や作業台、棚などに取り付けて移動を容易にします。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属自在キャスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属自在キャスター
差込キャスター SUS
自在・固定キャスター
キャスター 差込みタイプ(自在・ブレーキ付き自在・固定)
振動吸収キャスター(固定・自在)
パイプフレーム用キャスタ  固定タイプ・自在タイプ
メーカースペーシアスペーシアSUS(エスユーエス)TMEHジャパンTMEHジャパンミスミ
通常価格3,164円-3,643円 -1,148円 -1,201円 -10,860円 -2,324円 -
通常出荷日11日目11日目在庫品1日目在庫品1日目〜2日目在庫品1日目
タイプ自在-----
車輪径(mm)75-----
車輪幅(mm)32-----
材質1車輪:金属ホイール(B)/ゴム(黒)巻車輪:ナイロン一体----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト