ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

差込キャスター SUS

通常単価(税別)
3,643円~5,992円
税込単価
4,007円~6,591円
通常出荷日:11日目

スペーシアパイプの内側に差し込んで取り付ける専用の差し込み式自在キャスターです。フレームはステンレス製...

詳細を確認
  • 取付けにはステンレスキャスター専用のスパナ(FB-009)をご使用下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

車輪径(mm)

車輪幅(mm)

取付高(mm)

質量(g)

仕様

最小発注数量
585-9959
50
21
70
185.000
ストッパーなし
1個
585-9960
50
21
70
205.000
ストッパーあり
1個
585-9961
65
25
91
340.000
ストッパーなし
1個
585-9966
65
25
91
385.000
ストッパーあり
1個
585-9962
75
25
99
360.000
ストッパーなし
1個
585-9965
75
25
99
405.000
ストッパーあり
1個
585-9958
100
25
128
420.000
ストッパーなし
1個
585-9963
100
25
128
480.000
ストッパーあり
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,643円
( 4,007円 )
11日目
4,230円
( 4,653円 )
11日目
4,056円
( 4,462円 )
11日目
4,641円
( 5,105円 )
11日目
5,054円
( 5,559円 )
11日目
5,643円
( 6,207円 )
11日目
5,406円
( 5,947円 )
11日目
5,992円
( 6,591円 )
11日目

詳細情報

基本情報

スペーシアパイプの内側に差し込んで取り付ける専用の差し込み式自在キャスターです。フレームはステンレス製のため耐水性に優れ、水分の多い環境でも使用できます。
【特長】
・車輪はナイロンの一体成型です。
・用途に合わせてストッパーの有無を選択可能です。
・車輪径は、50mm、65mm、75mm、100mmのサイズを揃えています。
【用途】
・スペーシアパイプで製作した棚、台車、作業台などの足回りに。
・工場の生産ラインやクリーンルームなど、水気のある現場で使用する設備の移動用に。

ご注意

  • 取付けにはステンレスキャスター専用のスパナ(FB-009)をご使用下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差込キャスター SUSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
差込キャスター SUS
金属自在キャスター
パイプフレーム用キャスタ プラジョイント差込タイプ
ファクトリーフレーム対応キャスタ 差込式タイプ
ステンレスイレクター部品 押え板 EF-1000 SUS/支持板 B EF-1002B SUS
キャスターフィックス用キャスター
メーカースペーシアスペーシアミスミミスミ矢崎化工SUS(エスユーエス)
通常価格3,643円-3,164円 -629円848円 -385円 -1,840円 -
通常出荷日11日目11日目3日目在庫品1日目5日目在庫品1日目〜
材質1車輪:ナイロン一体車輪:金属ホイール(B)/ゴム(黒)巻----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト