ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファミリー物置

通常単価(税別)
78,693円~98,824円
税込単価
86,562円~108,706円
通常出荷日:5日目

スチール(一部電気めっき鋼板)を使用した物置「ファミリー物置」シリーズです。【特長】・扉がぴたっと閉ま...

詳細を確認
  • 外形寸法(mm)奥行
    820
  • 外形寸法(mm)高さ
    1530
  • 棚板数(枚)
    2
  • 有効内寸(mm)奥行
    680
  • 材質1
    スチール(一部電気めっき鋼板)
  • 扉色
    チタングレー

ご注意

  • 平らな場所で組み立て、本体を水平保持設置してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

耐荷重(Kg)/段

外形寸法(mm)間口

有効内寸(mm)間口

有効内寸(mm)高さ

JANコード

質量(g)

トラスココード

耐荷重(kg)

最小発注数量
-
1250
1150
1415
4971715342869
54200.0
324-1248
-
1個
-
1550
1450
1415
4971715342906
62300.0
324-4532
-
1個
(棚板)25kg、(底板)150
1850
1750
415
4971715342944
74500.0
324-1243
(棚板)25kg、(底板)150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,693円
( 86,562円 )
5日目
89,673円
( 98,640円 )
5日目
98,824円
( 108,706円 )
5日目

詳細情報

基本情報

スチール(一部電気めっき鋼板)を使用した物置「ファミリー物置」シリーズです。
【特長】
・扉がぴたっと閉まる構造をしており、半開き状態を防ぎます。
【用途】
・ご家庭から工場・倉庫まで、工具、資材、清掃用具などの保管や整理整頓に。

ご注意

  • 平らな場所で組み立て、本体を水平保持設置してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファミリー物置のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファミリー物置
扉式タイヤ収納庫
扉式収納庫 TBJシリーズ 両扉式
樹脂製物置 ミニロッカー
樹脂製物置 ホームロッカー
物置 フォルタ FSシリーズ
メーカーグリーンライフグリーンライフグリーンライフアイリスオーヤマアイリスオーヤマイナバ(稲葉製作所)
通常価格78,693円-44,459円40,090円29,608円13,578円 -140,383円 -
通常出荷日5日目5日目11日目6日目1日目〜18日目
外形寸法(mm)奥行820750470---
外形寸法(mm)高さ153013201620---
棚板数(枚)21----
有効内寸(mm)奥行680-357---
材質1スチール(一部電気めっき鋼板)スチール(粉体塗装)スチール(焼付粉体塗装)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト