ファクトリーサプライ用品技術窓口

扉式タイヤ収納庫

通常単価(税別)
44,459円
税込単価
48,905円
通常出荷日:5日目

扉付きでタイヤを保管できるスチール製の収納庫です。【特長】・外径68cm、重さ20kgまでのタイヤを4...

詳細を確認
  • 外形寸法(mm)奥行
    750
  • 外形寸法(mm)間口
    800
  • 外形寸法(mm)高さ
    1320
  • 棚板数(枚)
    1
  • JANコード
    4971715341985
  • 質量(g)
    29000.0
  • トラスココード
    324-1884
  • 材質1
    スチール(粉体塗装)
  • 扉色
    ブラウン

ご注意

  • 平らな場所で組み立て、本体を水平保持設置してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TBT-132-MBR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TBT-132-MBRの仕様・寸法情報

外形寸法(mm)奥行
750
外形寸法(mm)間口
800
外形寸法(mm)高さ
1320
棚板数(枚)
1
JANコード
4971715341985
質量(g)
29000.0
トラスココード
324-1884
材質1
スチール(粉体塗装)
扉色
ブラウン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
TBT-132-MBR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,459円
( 48,905円 )
5日目

詳細情報

基本情報

扉付きでタイヤを保管できるスチール製の収納庫です。
【特長】
・外径68cm、重さ20kgまでのタイヤを4本まで収納可能です。
・材質はスチールで、粉体塗装が施されています。
【用途】
・タイヤの保管に。

ご注意

  • 平らな場所で組み立て、本体を水平保持設置してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扉式タイヤ収納庫の型番TBT-132-MBRのページです。 型番TBT-132-MBRに関する仕様情報を記載しております。
扉式タイヤ収納庫のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扉式タイヤ収納庫
扉式収納庫 TBJシリーズ 両扉式
ファミリー物置
ステンレス収納庫
前扉横収納保管庫
収納庫(引き戸)
メーカーグリーンライフグリーンライフグリーンライフダイシンサカエエスコ
通常価格44,459円40,090円78,693円 -18,222円 -150,807円 -52,593円 -
通常出荷日5日目11日目5日目4日目〜3日目1日目〜
外形寸法(mm)奥行750470820---
外形寸法(mm)間口800750----
外形寸法(mm)高さ132016201530---
棚板数(枚)1-2---
JANコード49717153419854971715342081----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました