ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量六角レンチセット

通常単価(税別)
3,810円
税込単価
4,191円
通常出荷日:5日目

陽極酸化処理されたアルミニウム製の軽量な六角レンチセットです。【特長】・従来のクロムバナジウム鋼製のも...

詳細を確認
  • JANコード
    4937897028076
  • 質量(g)
    100.000
  • トラスココード
    338-1289
  • 材質1
    アルミニウム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CR-1560KY
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-1560KYの仕様・寸法情報

JANコード
4937897028076
質量(g)
100.000
トラスココード
338-1289
材質1
アルミニウム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
CR-1560KY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,810円
( 4,191円 )
5日目

詳細情報

基本情報

陽極酸化処理されたアルミニウム製の軽量な六角レンチセットです。
【特長】
・従来のクロムバナジウム鋼製のものと比較して約40%軽量です。
・耐食性に優れ、錆びにくい材質です。
・ボールポイント形状により、角度を付けてボルトを回すことができ、狭い場所での作業に便利です。
・メートルサイズとインチサイズがセットになっています。
【用途】
・工場設備や装置の組み立て、メンテナンスにおける六角穴付きボルトの締結に。
・軽量なため、持ち運んでの作業や高所での作業負担を軽減します。
・錆びにくいため、クリーンルームや食品製造ラインなど衛生的な環境での使用に適しています。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量六角レンチセットの型番CR-1560KYのページです。 型番CR-1560KYに関する仕様情報を記載しております。
軽量六角レンチセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量六角レンチセット
ロング六角棒レンチセット
ボールポイント六角棒レンチセット
ボールポイント六角棒レンチセット
ロング六角棒レンチセット(インチ)
ロングボールポイント六角棒レンチセット
メーカージェフコム旭金属工業旭金属工業トラスコ中山PBスイスツールズ旭金属工業
通常価格3,810円2,161円 -3,825円 -5,786円5,243円 -6,417円
通常出荷日5日目6日目1日目1日目1日目〜2日目
JANコード4937897028076-----
質量(g)100.000-----
トラスココード338-1289-----
材質1アルミニウム-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました