ファクトリーサプライ用品技術窓口

磨きアルミボルトクリッパー(曲りハンドル)

通常単価(税別)
8,305円~10,118円
税込単価
9,136円~11,130円
通常出荷日:5日目

番線の切断作業に使用する、アルミハンドル仕様のボルトクリッパーです。【特長】・高級感のある磨き仕様です...

詳細を確認
  • 材質1
    刃:工具鋼
  • 材質2
    ハンドル:アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

切断能力(mm)HRB80軟線

切断能力(mm)HRC40硬線

全長(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
φ5
φ4
310
4962819023235
570.000
216-5435
1個
φ4
-
260
4962819023242
400.000
216-5434
1個
φ4
-
230
4962819023266
290.000
216-5437
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,118円
( 11,130円 )
5日目
8,930円
( 9,823円 )
5日目
8,305円
( 9,136円 )
5日目

詳細情報

基本情報

番線の切断作業に使用する、アルミハンドル仕様のボルトクリッパーです。
【特長】
・高級感のある磨き仕様です。
・刃部には工具鋼を使用しています。
・ハンドル形状は、ストレートタイプと角度のある曲がりタイプをラインアップしています。
【用途】
・番線の切断作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

磨きアルミボルトクリッパー(曲りハンドル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
磨きアルミボルトクリッパー(曲りハンドル)
磨きアルミボルトクリッパー(標準ハンドル)
磨きアルミボルトクリッパー
アルミボルトクリッパー(ハンドル仕様)
ミニクリッパー プラスチックハンドル
アルミボルトクリッパー(黒金)
メーカー土牛土牛DOGYU土牛クニペックスフジ矢
通常価格8,305円-9,598円7,477円 -7,333円 -8,526円9,334円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目9日目5日目
材質1刃:工具鋼刃:工具鋼----
材質2ハンドル:アルミハンドル:アルミ----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボルトクリッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト