17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミボルトクリッパー(ハンドル仕様)

通常単価(税別)
7,33311,806
税込単価
8,06612,987
通常出荷日:5日目

ハンドルに軽量なアルミ、刃に工具鋼を使用したボルトクリッパーです。【特長】・軽量なアルミハンドル仕様に...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    切断能力(mm)HRB80軟線

    全長(mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    材質1

    材質2

    最小発注数量
    φ5
    310
    4962819006504
    530.000
    261-5071
    刃:工具鋼
    ハンドル:アルミ
    1個
    -
    225
    4962819023204
    520.000
    270-6703
    刃:ステンレス製
    ハンドル:アルミ
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,333
    ( 8,066 )
    5日目
    11,806
    ( 12,987 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ハンドルに軽量なアルミ、刃に工具鋼を使用したボルトクリッパーです。
    【特長】
    ・軽量なアルミハンドル仕様になっています。
    【用途】
    ・番線の切断作業に。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アルミボルトクリッパー(ハンドル仕様)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    ボルトクリッパーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト