ファクトリーサプライ用品技術窓口

磨きアルミボルトクリッパー(標準ハンドル)

通常単価(税別)
9,598
税込単価
10,558
通常出荷日:5日目

番線の切断作業に使用する、アルミハンドル仕様のボルトクリッパーです。【特長】・高級感のある磨き仕様です...

詳細を確認
  • 切断能力(mm)HRB80軟線
    φ5
  • 切断能力(mm)HRC40硬線
    φ4
  • 全長(mm)
    310
  • JANコード
    4962819023198
  • 質量(g)
    570.000
  • トラスココード
    216-5432
  • 材質1
    刃:工具鋼
  • 材質2
    ハンドル:アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

02319
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

02319の仕様・寸法情報

切断能力(mm)HRB80軟線
φ5
切断能力(mm)HRC40硬線
φ4
全長(mm)
310
JANコード
4962819023198
質量(g)
570.000
トラスココード
216-5432
材質1
刃:工具鋼
材質2
ハンドル:アルミ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
02319
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,598
( 10,558 )
5日目

詳細情報

基本情報

番線の切断作業に使用する、アルミハンドル仕様のボルトクリッパーです。
【特長】
・高級感のある磨き仕様です。
・刃部には工具鋼を使用しています。
・ハンドル形状は、ストレートタイプと角度のある曲がりタイプをラインアップしています。
【用途】
・番線の切断作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

磨きアルミボルトクリッパー(標準ハンドル)の型番02319のページです。 型番02319に関する仕様情報を記載しております。
磨きアルミボルトクリッパー(標準ハンドル)のレビュー
この商品のレビューはありません

ボルトクリッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました