ファクトリーサプライ用品技術窓口

カッタ ダマスカスメリーカッタ

通常単価(税別)
10,545円
税込単価
11,600円
通常出荷日:5日目

高級ナイフや包丁にも採用されるダマスカス鋼材を使用したカッターナイフのシリーズです。【特長】・本体はア...

詳細を確認
  • 刃厚(mm)
    2
  • 刃長(mm)
    50
  • 切断能力(mm)
    銅線 Φ2
  • 全長(mm)
    200
  • 質量(g)
    175.000
  • 材質1
    本体:アルミダイカスト
  • 材質2
    グリップ:樹脂(木粉入り)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラック
4953881430588
707-1107
1個
ブラウン
4953881430595
707-1106
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,545円
( 11,600円 )
5日目
10,545円
( 11,600円 )
5日目

詳細情報

基本情報

高級ナイフや包丁にも採用されるダマスカス鋼材を使用したカッターナイフのシリーズです。
【特長】
・本体はアルミダイカスト製、グリップには木粉入りの樹脂を採用しています。
・交換用の替刃があり、長く使用することが可能です。
・グリップカラーは黒と茶色の2種類から選択できます。
【用途】
・工場や作業現場での段ボールの開梱、シートや緩衝材の裁断に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッタ ダマスカスメリーカッタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッタ ダマスカスメリーカッタ
フジ矢 鍛造ハンディクリッパー(黒金)
JMC-450 モールカッター
ミゼットカッター MC
エンドカッター
ミニカッター MCH-200
メーカー室本鉄工フジ矢マーベルMCCコーポレーションMCCコーポレーションTONE
通常価格10,545円6,349円4,469円1,287円2,798円2,224円
通常出荷日5日目11日目在庫品1日目1日目1日目5日目
刃厚(mm)2-----
刃長(mm)50-----
切断能力(mm)銅線 Φ2-----
全長(mm)200-----
質量(g)175.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミニカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト