ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレス鉄筋カッター

通常単価(税別)
169,937円~197,468円
税込単価
186,931円~217,215円
通常出荷日:1日目

建設現場や工場など、電源の確保が難しい場所での鉄筋切断作業に適したコードレス鉄筋カッターのシリーズです...

詳細を確認

    ご注意

    • バッテリー・充電器は別売です。
    • 推奨バッテリー:BL1860B、充電器:DC18RF
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    切断速度(秒)

    バッテリー電圧(V)

    高さ(mm)

    全長(mm)

    幅(mm)

    バッテリー容量(Ah)

    充電時間(分)

    切断能力(mm)

    最小発注数量
    4580297701775
    457-6272
    4800.0
    1.6
    18
    97
    315
    273
    6
    40
    13
    1個
    4580297701751
    457-6270
    5500.0
    2
    -
    103
    3208
    281
    -
    -
    16
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    169,937円
    ( 186,931円 )
    1日目
    197,468円
    ( 217,215円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    建設現場や工場など、電源の確保が難しい場所での鉄筋切断作業に適したコードレス鉄筋カッターのシリーズです。
    【特長】
    ・D13鉄筋用のモデルとD16鉄筋用のモデルをラインアップしています。
    ・どちらのモデルも、鉄筋を素早く切断することが可能です。
    【用途】
    ・建築・設備工事における鉄筋の切断に。

    ご注意

    • バッテリー・充電器は別売です。
    • 推奨バッテリー:BL1860B、充電器:DC18RF
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コードレス鉄筋カッターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コードレス鉄筋カッター
    コードレス鉄筋カッター(36V)
    コードレス全ネジカッター
    コードレス油圧式ボルトカッター
    コードレスシェア
    14.4・18V兼用コードレス鉄筋カッター 本体のみ 5.0Ah
    メーカーオグラIKKボッシュアーム産業ボッシュHiKOKI(旧日立工機)
    通常価格169,937円-223,028円64,199円36,502円 -70,374円249,421円
    通常出荷日1日目1日目4日目8日目4日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト