ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボッシュ コードレスセーバーソー

通常単価(税別)
34,764円~169,655円
税込単価
38,240円~186,621円
通常出荷日:4日目~9日目

ボッシュ製のコードレスタイプのセーバーソーシリーズです。【特長】・電源コードが不要なため取り回しに優れ...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリアミド樹脂(PA)
  • バッテリー電圧(V)
    18
  • 切断能力(mm)軟鋼板
    20

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

切断能力(mm)パイプ

切断能力(mm)軟鋼材

切断能力(mm)木材

JANコード

質量(g)

本体寸法(mm)

ストローク(mm)

充電時間(分)

バッテリー容量(Ah)

最小発注数量
709-6494
150
20
230
4053423320848
1700.0
338×150×79
24
-
-
1個
698-3582
180
20
260
4053423305104
3700.0
470×88×161
32
-
-
1個
693-1383
180
-
260
-
4600.0
470×88×161
32
約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,764円
( 38,240円 )
4日目
128,471円
( 141,318円 )
4日目
169,655円
( 186,621円 )
9日目

詳細情報

基本情報

ボッシュ製のコードレスタイプのセーバーソーシリーズです。
【特長】
・電源コードが不要なため取り回しに優れ、様々な現場で使用可能です。
・工具を使用せずにブレードの交換ができます。
・振動を低減する機構を備えており、作業者の負担を軽減します。
【用途】
・木材、金属、プラスチック、建材などの切断作業に。
・既存の装置や配管の解体、改修作業にも適しています。

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボッシュ コードレスセーバーソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボッシュ コードレスセーバーソー
18Vコードレスセーバーソー本体のみ
マルチツール用アクセサリー ブレードタイプ:スターロック
マルチツールブレードスターロック【特殊材料】
マルチツールブレードスターロック【木材用】
マルチツールブレードスターロックマックス 【特殊材料】
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格34,764円-71,767円2,805円18,074円3,201円 -13,834円
通常出荷日4日目〜1日目4日目4日目4日目4日目
材質1ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)ステンレスバイメタル(刃先:ハイス鋼+エクストラコーティング、母材:炭素工具鋼)バイメタル(刃先:ハイス鋼+エクストラコーティング炭素工具鋼
バッテリー電圧(V)18-----
切断能力(mm)軟鋼板20-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト