ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルトラッシング ラチェットバックル式 両端フックAタイプ

通常単価(税別)
19,634円
税込単価
21,597円
通常出荷日:11日目

ラチェットバックル式の巻取タイプで、両端にフックAタイプが付いた強力なラッシングベルトです。【特長】・...

詳細を確認
  • 最大使用荷重 (t)
    1.01
  • 色
    青緑
  • JANコード
    4937773590338
  • トラスココード
    421-9882
  • 質量(g)
    3000.0
  • 材質1
    ベルト:ポリエステル
  • 材質2
    ラチェットバックル:スチール
  • ベルト長さ(m)巻取側
    5
  • ベルト長さ(m)固定側
    1
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    50×3.5
  • ベルト幅(mm)
    50
  • 最大使用荷重(t)
    1.01

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BLR040HA010HA050
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BLR040HA010HA050の仕様・寸法情報

最大使用荷重(t)
1.01
色
青緑
JANコード
4937773590338
トラスココード
421-9882
質量(g)
3000.0
材質1
ベルト:ポリエステル
材質2
ラチェットバックル:スチール
ベルト長さ(m)巻取側
5
ベルト長さ(m)固定側
1
ベルト寸法(mm)幅×厚さ
50×3.5
ベルト幅(mm)
50
最大使用荷重(t)
1.01

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
BLR040HA010HA050
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,634円
( 21,597円 )
11日目

詳細情報

基本情報

ラチェットバックル式の巻取タイプで、両端にフックAタイプが付いた強力なラッシングベルトです。
【特長】
・ベルトはポリエステル製、ラチェットバックルはスチール製です。
【用途】
・工場や倉庫内での荷物の固定や、運搬時の荷締め作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルトラッシング ラチェットバックル式 両端フックAタイプの型番BLR040HA010HA050のページです。 型番BLR040HA010HA050に関する仕様情報を記載しております。
ベルトラッシング ラチェットバックル式 両端フックAタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルトラッシング ラチェットバックル式 両端フックAタイプ
ラッシングベルト(カムバックル式) 両端フックA
ラッシングベルト(カムバックル式) 両端シボリ縫製
ラッシングベルト(ラチェットバックル式) 両端シボリ縫製 青緑
ラッシングベルト(ラチェットバックル式) 両端フックA
ラッシングベルト(カムバックル式) ラウンド
メーカーキトーキトーキトーキトーキトーキトー
通常価格19,634円2,816円2,336円12,636円4,611円 -2,010円 -
通常出荷日11日目1日目1日目1日目1日目1日目
最大使用荷重(t)1.010.050.051.01--
色青緑青緑青緑青緑青緑青緑
JANコード4937773590338493777357002649377735700194937773590321--
トラスココード421-9882485-3547485-3539421-9892--
質量(g)3000.0300.0300.02400.0--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました