ファクトリーサプライ用品技術窓口

JISベルトラッシング ラチェットバックル ナローフック

通常単価(税別)
7,857円~10,309円
税込単価
8,643円~11,340円
通常出荷日:25日目

ラチェットバックルとナローフックを備えた、JIS規格適合のベルトラッシングです。【特長】・簡単な操作で...

詳細を確認
  • 材質1
    ベルト:ポリエステル
  • 色
    黄色
  • ベルト長さ(m)固定側
    1
  • 両端形状
    ナローフック

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

ベルト長さ(m)巻取側

ベルト寸法(mm)幅×厚さ

ベルト幅(mm)

最大使用荷重(t)

ベルト厚さ(mm)

最小発注数量
685-1445
4963360701115
1460.0
4
35×2.0
35
0.5
2.0
1個
685-1449
4963360701146
2270.0
5
50×2.1
50
0.75
2.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,857円
( 8,643円 )
25日目
10,309円
( 11,340円 )
25日目

詳細情報

基本情報

ラチェットバックルとナローフックを備えた、JIS規格適合のベルトラッシングです。
【特長】
・簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
・ベルトはポリエステル製です。
・ベルト幅は35mmと50mmの2種類をラインアップしています。
【用途】
・工場内での荷物の固定や、運搬時の荷崩れ防止に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JISベルトラッシング ラチェットバックル ナローフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JISベルトラッシング ラチェットバックル ナローフック
JISベルトラッシング ラチェットバックル ワンピース
JISベルトラッシング ラチェットバックル 両端アイ
ベルトラッシング ラチェットバックル LBR 300WBK オールブラックシリーズ
ラッシングベルト ラチェットバックル
ラッシングベルト ステンレス製ラチェットバックル
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業
通常価格7,857円-7,200円 -7,743円 -4,817円 -2,446円 -5,221円 -
通常出荷日25日目25日目25日目1日目〜1日目〜1日目
材質1ベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステル-
色黄色黄色黄色---
ベルト長さ(m)固定側111---
両端形状ナローフックワンピース両端アイ---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト