ファクトリーサプライ用品技術窓口

工具箱 セフ引出しボックス

通常単価(税別)
3,651円~10,836円
税込単価
4,016円~11,920円
通常出荷日:4日目~25日目

タジマの工具箱「セフ引出しボックス」をカスタマイズするための専用インナートレイシリーズです。引出し内を...

詳細を確認
  • 外形寸法(mm)奥行
    311
  • 外形寸法(mm)間口
    397

ご注意

  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:14 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 9日以内
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

外形寸法(mm)高さ

最大荷重(kg)

色

有効内寸(mm)奥行

有効内寸(mm)間口

有効内寸(mm)高さ

JANコード

質量(g)

トラスココード

品名

材質1

材質2

材質3

材質4

最小発注数量
93
10
黒/透明
256
369
75
4975364361059
1800.0
711-1599
セフ引出しボックス フタ付き仕切りトレイ
PP:本体・ハンドル・仕切り板
PC:フタ
TPE:ハンドルカバー
スチール:バックル金属部
1個
93
-
黒
265
378
85
4975364268211
800.0
624-7989
セフ引出しボックス フリートレイ
-
-
-
-
1個
153
20
黒
266
359
142
4975364361080
1300.0
711-1594
セフ引出しボックスL フリートレイ
PP
-
-
-
1個
153
20
黒
-
-
-
4975364361103
1500.0
711-1620
セフ引出しボックスL セフ防水パーツケーストレイ
PP:本体・ハンドル
-
-
-
1個
93
-
黒
265
378
85(間仕切りあり)
4975364268228
1200.0
624-7969
セフ引出しボックス セフパーツケーストレイ
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,836円
( 11,920円 )
4日目
3,651円
( 4,016円 )
9日目
6,897円
( 7,587円 )
4日目
7,917円
( 8,709円 )
4日目
4,960円
( 5,456円 )
25日目

詳細情報

基本情報

タジマの工具箱「セフ引出しボックス」をカスタマイズするための専用インナートレイシリーズです。引出し内を整理し、工具や部品を効率よく収納できます。セフボックス・セフ台車シリーズと連携できるタジマセフシステムに対応しています。
【特長】
・仕切り付きトレイ、フリートレイ、パーツケース用トレイなど、収納物に合わせて様々な種類から選択できます。
・複数のトレイを組み合わせることで、引出しボックス内を自由に整理整頓できます。
・ハンドル付きで単体での持ち運びが便利なトレイもあります。
・一部のトレイはロングスライドレールに対応しています。
【用途】
・「セフ引出しボックス」シリーズ内の工具、ネジ、小物部品などの整理や保管に。

ご注意

  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工具箱 セフ引出しボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工具箱 セフ引出しボックス
セフ引出しボックス
工具箱用中敷
タジマ 工具箱用アクセサリー
縦入れ収納工具箱オプション
B-50用 外箱
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールトラスコ中山TJMデザインタジマツールトラスコ中山ホーザン
通常価格3,651円-6,138円 -578円637円 -537円 -2,216円
通常出荷日4日目〜1日目〜1日目4日目19日目1日目
外形寸法(mm)奥行311328----
外形寸法(mm)間口397502----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト