ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京理化 タイゴンチューブ

通常単価(税別)
7,858円~68,236円
税込単価
8,644円~75,060円
通常出荷日:9日目~25日目

耐無機溶液に優れ、耐久性、耐薬品性を備えた汎用性の高いチューブのシリーズです。【特長】・透明で柔軟性に...

詳細を確認
  • 材質1
    タイゴン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 寸法外径(mm)

  • 寸法内径(mm)

  • 長さ(m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 11日以内
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

JANコード

寸法外径

(mm)

寸法内径

(mm)

長さ

(m)

最小発注数量
200.0
176-8733
4573528534938
1.15
3.2
15
1個
100.0
176-8040
4573528534945
1.15
3.2
5
1個
200.0
177-0763
4573528534952
2.15
4.2
15
1個
100.0
176-8723
4573528534969
2.15
4.2
5
1個
100.0
176-8010
4573528534976
3.15
5.2
15
1個
100.0
176-7424
4573528534983
3.15
5.2
5
1個
400.0
176-7324
4573528534990
3.7
6.1
15
1個
100.0
176-7349
4573528535003
3.7
6.1
5
1個
300.0
177-1410
4573528535010
4.76
7.94
15
1個
500.0
176-8729
4573528535027
6.35
9.53
15
1個
1000.0
176-8676
4573528535034
7.94
11.11
15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,481円
( 19,229円 )
25日目
7,858円
( 8,644円 )
25日目
21,067円
( 23,174円 )
25日目
9,273円
( 10,200円 )
25日目
23,749円
( 26,124円 )
25日目
10,775円
( 11,853円 )
25日目
38,359円
( 42,195円 )
9日目
16,174円
( 17,791円 )
11日目
57,657円
( 63,423円 )
9日目
63,252円
( 69,577円 )
9日目
68,236円
( 75,060円 )
11日目

詳細情報

基本情報

耐無機溶液に優れ、耐久性、耐薬品性を備えた汎用性の高いチューブのシリーズです。
【特長】
・透明で柔軟性に優れているため、内部の液体の流れを目視で確認できます。
・耐熱温度は74℃です。
【用途】
・ペリスタルティックポンプ、カセットチューブポンプ、ローラーポンプでの液体送液に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

東京理化 タイゴンチューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東京理化 タイゴンチューブ
東京理化 ファーメドチューブ
タイゴンチューブ
タイゴンチューブ(黄色)
タイゴンチューブ LMT55 15m巻
マスターフレックス 06509-16 タイゴンチューブ
メーカー東京理化器械東京理化器械東京硝子器械東京硝子器械三商三商
通常価格7,858円-7,573円 -3,952円 -10,735円 -10,843円 -30,489円
通常出荷日9日目〜9日目〜4日目〜6日目〜19日目1日目
材質1タイゴンファーメド----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト