ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京理化 ファーメドチューブ

通常単価(税別)
7,573円~55,224円
税込単価
8,330円~60,746円
通常出荷日:9日目~25日目

各種の衛生試験に適合し、細菌毒性や溶血性を抑え安全性を追求したファーメド製のチューブです。【特長】・チ...

詳細を確認
  • 材質1
    ファーメド

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 寸法外径(mm)

  • 寸法内径(mm)

  • 長さ(m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 11日以内
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

JANコード

寸法外径

(mm)

寸法内径

(mm)

長さ

(m)

最小発注数量
100.0
176-9464
4573528534716
1.15
3.2
7.5
1個
100.0
176-6732
4573528534723
1.15
3.2
1.5
1個
100.0
176-7403
4573528534730
2.15
4.2
7.5
1個
100.0
176-9392
4573528534747
2.15
4.2
1.5
1個
100.0
176-7401
4573528534754
3.15
5.2
7.5
1個
100.0
177-1413
4573528534761
3.15
5.2
1.5
1個
200.0
176-7415
4573528534778
3.7
6.1
7.5
1個
100.0
176-8699
4573528534785
3.7
6.1
1.5
1個
200.0
176-7355
4573528534792
4.76
7.94
7.5
1個
300.0
176-9396
4573528534808
6.35
9.53
7.5
1個
200.0
176-9463
4573528534815
7.94
11.11
7.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,469円
( 24,716円 )
25日目
7,573円
( 8,330円 )
11日目
26,302円
( 28,932円 )
25日目
8,865円
( 9,752円 )
25日目
28,979円
( 31,877円 )
25日目
9,000円
( 9,900円 )
25日目
30,787円
( 33,866円 )
25日目
10,637円
( 11,701円 )
9日目
46,460円
( 51,106円 )
25日目
45,128円
( 49,641円 )
25日目
55,224円
( 60,746円 )
25日目

詳細情報

基本情報

各種の衛生試験に適合し、細菌毒性や溶血性を抑え安全性を追求したファーメド製のチューブです。
【特長】
・チューブポンプに使用する場合、シリコンチューブの5~10倍の寿命があります。
・酸素、窒素、二酸化炭素の透過率がシリコンチューブに比べ1/60と低くなっています。
・耐熱温度は-51~135℃です。
【用途】
・ローラーポンプ、ペリスタルティックチューブポンプ、カセットチューブポンプでの流体移送に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

東京理化 ファーメドチューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東京理化 ファーメドチューブ
東京理化 タイゴンチューブ
フルランチューブ 15m 東京硝子器械
スパスリットチューブ 15~50m 東京硝子器械
タイフレキホース 7サイズ 東京硝子器械
ファーマピュア 7.5m 東京硝子器械
メーカー東京理化器械東京理化器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格7,573円-7,858円 -233,125円8,379円 -9,068円 -30,960円 -
通常出荷日9日目〜9日目〜2日目17日目6日目2日目〜
材質1ファーメドタイゴン----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト