ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンビネーションスパナセット クロムバナジウム【12~15個入り】

通常単価(税別)
8,909円~11,463円
税込単価
9,800円~12,609円
通常出荷日:4日目

オープンエンドレンチとリングレンチを組み合わせたコンビネーションスパナセットです。【特長】・人間工学に...

詳細を確認
  • 材質1
    クロムバナジウム

ご注意

  • パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

セット内容(mm)

セット内容(点)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19
12
4053423254129
979.000
689-3540
1パック

12個入り

6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21
15
4053423254136
1450.000
689-3549
1パック

15個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,909円
( 9,800円 )
4日目
11,463円
( 12,609円 )
4日目

詳細情報

基本情報

オープンエンドレンチとリングレンチを組み合わせたコンビネーションスパナセットです。
【特長】
・人間工学に基づいたデザインにより、持ちやすく使いやすいです。
・材質は長持ちするクロムバナジウム鋼で、錆びにくい表面加工が施されています。
・セット内容は12本セットと15本セットの2種類があります。
【用途】
・ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業に。

ご注意

  • パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンビネーションスパナセット クロムバナジウムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンビネーションスパナセット クロムバナジウム
ラチェットコンビネーションレンチ
モンキーレンチ クロムバナジウム鋼
クロムメッキ両口スパナ
コンビネーション レンチセット
丸型片口スパナ(クロムメッキ)
メーカーボッシュボッシュエスコ旭金属工業NEPROS旭金属工業
通常価格8,909円-12,403円1,988円 -736円 -23,227円 -2,221円 -
通常出荷日4日目4日目1日目〜1日目〜1日目〜2日目〜
材質1クロムバナジウムクロムバナジウム----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト