ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニチモリ トライボンAR-2

通常単価(税別)
10,240円
税込単価
11,264円
通常出荷日:8日目

耐熱性、低温性に優れたフッ素グリースです。【特長】・-30~250℃の広い温度範囲で使用可能です。・高...

詳細を確認
  • 質量(g)
    100.000
  • トラスココード
    144-8310
  • 色
    白
  • ちょう度
    2
  • 使用温度範囲(℃)
    -30~250
  • 容量(g)
    100
  • 容量(kg)
    0.1
  • JANコード
    4900682109908

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2044422
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2044422の仕様・寸法情報

質量(g)
100.000
トラスココード
144-8310
色
白
ちょう度
2
使用温度範囲(℃)
-30~250
容量(g)
100
容量(kg)
0.1
JANコード
4900682109908

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
2044422
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,240円
( 11,264円 )
8日目

詳細情報

基本情報

耐熱性、低温性に優れたフッ素グリースです。
【特長】
・-30~250℃の広い温度範囲で使用可能です。
・高温条件下でも蒸発損失が少なく、軟化流出せず、残留物の生成がほとんどありません。
・常温はもとより、高温下においてもせん断安定性、酸化安定性に優れ、長寿命潤滑に適しています。
・化学的に不活性なため、金属、樹脂、ゴムなどへの影響がほとんどありません。
・ちょう度はNo.2です。
【用途】
・塗装乾燥ラインのトローリコンベアの軸受、摺動部の潤滑に。
・コルゲートマシンや樹脂成型機などの高温潤滑部に。
・化学薬品装置、メッキラインなどの薬品の影響を受ける摺動部に。
・各種ガス機器の潤滑部に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニチモリ トライボンAR-2の型番2044422のページです。 型番2044422に関する仕様情報を記載しております。
ニチモリ トライボンAR-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニチモリ トライボンAR-2
クリューバー NOKフッ素グリース BARRIERTA L55/2H1
ニッペコ ロゲネストラムダHJM-8 No.2 750g
多目的グリース
スミテック F971(クリーンルーム用)
シリコーングリース 使用温度範囲-70℃~+180℃
メーカーダイゾーニチモリクリューバー(NOKクリューバー)ニッペコケニス住鉱潤滑剤エーゼット
通常価格10,240円100,478円55,510円4,782円13,511円2,954円
通常出荷日8日目9日目15日目4日目1日目4日目
質量(g)100.000-----
トラスココード144-8310-----
色白-----
ちょう度2-----
使用温度範囲(℃)-30~250-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フッ素グリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました