ファクトリーサプライ用品技術窓口

オートロッキングプライヤー

通常単価(税別)
5,468円~5,984円
税込単価
6,015円~6,582円
通常出荷日:4日目

オートアジャスト機能により、対象物のサイズに合わせて口開きが自動で調整され、一発でロックできるロッキン...

詳細を確認
  • アゴ深さB(mm)
    70
  • 口幅(mm)
    23
  • 材質1
    先端:CR-V
  • 材質2
    本体:炭素鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

アゴ深さA(mm)

最大口開き(mm)

全長(mm)

質量(g)

最小発注数量
4989833037307
709-8152
60
62
230
365.000
1個
4989833037314
709-8150
120
112
290
425.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,468円
( 6,015円 )
4日目
5,984円
( 6,582円 )
4日目

詳細情報

基本情報

オートアジャスト機能により、対象物のサイズに合わせて口開きが自動で調整され、一発でロックできるロッキングプライヤーです。
【特長】
・ふところが深く、障害物を避けて固定できます。
・自在金具付きで、角度のある対象物も固定できます。
・調整ネジで保持する強さを設定できます。
・ロック解除が簡単なレバー式です。
【用途】
・組立や溶接作業時のワークの固定に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートロッキングプライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートロッキングプライヤー
スーパー フルオートタイプグリッププライヤ
グリッププライヤ(C型スイベル)
ロングNロッキングプライヤー
バイスプライヤ(ピンチ・オフ用) VR175
グリッププライヤー(ワイドマウスタイプ)
メーカーエンジニアスーパーツールTONEE-Valueロブテックススーパーツール
通常価格5,468円-5,016円 -2,263円 -1,023円3,862円1,331円 -
通常出荷日4日目5日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目1日目
アゴ深さB(mm)70-----
口幅(mm)23-----
材質1先端:CR-V-----
材質2本体:炭素鋼-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッキングプライヤー・バイスプライヤー・グリッププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト