ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 ステンレスロート SRTシリーズ |
|
トラスコ中山 広口ロート(穀物用) |
|
ミスミ 安全クッション コーナー用【10個入り】 |
【特長】
・厚みのある立体構造のハニカムメッシュ生地が身体とジャケットの間に隙間を生み、空気層を確保するので、冷気をキープします。
・ 保冷剤ポケット付きです。
【材質】
・メッシュ:ポリエステル
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリーンクロス
ファン付きウェア用 バッテリー GB424 24Vモデル
0通常価格(税別):20,981円

エスコ
8mm エアフィルター(一般再生用)
4.3通常価格(税別):991円~

トラスコ中山
遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)
3通常価格(税別):1,194円~

カクダイ
噴霧ポンプユニット
0通常価格(税別):961円~

淀川電機製作所
カートリッジフィルター集じん機DETシリーズ
5通常価格(税別):84,786円~

トラスコ中山
保冷剤 通常タイプ(-1℃)・強保冷タイプ(-13℃)
5通常価格(税別):666円~

スイデン
送風機用ダクト(スタンダードタイプ)
5通常価格(税別):16,082円~

エスコ
貼るホッカイロ(使い捨てタイプ)130×95mm
5通常価格(税別):628円~

エスコ
マシンツールフィルター
5通常価格(税別):3,377円~