ファクトリーサプライ用品技術窓口

台ゴローDX

通常単価(税別)
73,134円
税込単価
80,447円
通常出荷日:5日目

現場での運搬作業の声をもとに開発された特別仕様のスチール製台車です。【特長】・Φ200のノーパンクタイ...

詳細を確認
  • 本体材質
    スチール製
  • キャスター径(mm)
    200
  • ハンドル高さ(mm)
    733
  • 高さ(mm)
    510
  • 長さ(mm)
    850
  • 適合ストッパー
    後輪フットストッパー
  • 幅(mm)
    850
  • JANコード
    4560416130389
  • 質量(g)
    35000.0
  • トラスココード
    368-4178
  • 材質1
    スチール

ご注意

  • 耐荷重は目安です。安全の為、地面の状況、使用場所など、使用条件をご確認の上、運べる程度でご使用下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

Y-LD001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

Y-LD001の仕様・寸法情報

本体材質
スチール製
キャスター径(mm)
200
ハンドル高さ(mm)
733
高さ(mm)
510
長さ(mm)
850
適合ストッパー
後輪フットストッパー
幅(mm)
850
JANコード
4560416130389
質量(g)
35000.0
トラスココード
368-4178
材質1
スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
Y-LD001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,134円
( 80,447円 )
5日目

詳細情報

基本情報

現場での運搬作業の声をもとに開発された特別仕様のスチール製台車です。
【特長】
・Φ200のノーパンクタイヤを搭載し、段差やパンクを気にせず使用できます。
・後輪にフットストッパーを採用しており、停車時も安全です。
・土、砂利、舗装路など、路面状況を選ばずスムーズに走行可能です。
【用途】
・工場や倉庫内での資材運搬に。
・現場での産業廃棄物の運搬に。

ご注意

  • 耐荷重は目安です。安全の為、地面の状況、使用場所など、使用条件をご確認の上、運べる程度でご使用下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

台ゴローDXの型番Y-LD001のページです。 型番Y-LD001に関する仕様情報を記載しております。
台ゴローDXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
台ゴローDX
アイケー プラミニDX
コンドル 静音台(大)ハンドブレーキ付
コンドル 静音台(小)ハンドブレーキ付
オプションキャスターφ75 ナイロン車ストッパー付(スチール金具)ステンレス作業台用
金象 樹脂台車 しずキャリーDXL
メーカーYUYPRO石川製作所山崎産業山崎産業アズワン浅香工業
通常価格73,134円6,996円44,039円27,525円1,474円24,033円
通常出荷日5日目4日目4日目6日目7日目9日目
本体材質スチール製-樹脂製樹脂製-樹脂製
キャスター径(mm)200-----
ハンドル高さ(mm)733-----
高さ(mm)510-----
長さ(mm)850-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました