ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチプーラー

通常単価(税別)
20,264円
税込単価
22,290円
通常出荷日:11日目

ギアやプーリー類の側面にあるサービスホールにボルトを取り付けて引き抜くためのプーラーです。【特長】・爪...

詳細を確認
  • 質量(g)
    1500.0
  • トラスココード
    571-5626
  • 適合
    P.C.D:50~100mm
  • JANコード
    4580117397270

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LB-629
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LB-629の仕様・寸法情報

質量(g)
1500.0
トラスココード
571-5626
適合
P.C.D:50~100mm
JANコード
4580117397270

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
LB-629
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,264円
( 22,290円 )
11日目

詳細情報

基本情報

ギアやプーリー類の側面にあるサービスホールにボルトを取り付けて引き抜くためのプーラーです。
【特長】
・爪掛けが困難なプーリーなどを、サービスホールを使用して抜き取ることが可能です。
【用途】
・各種機械のメンテナンスで、モーター軸などからギアやプーリーを取り外す際に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチプーラーの型番LB-629のページです。 型番LB-629に関する仕様情報を記載しております。
マルチプーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチプーラー
ベアリングカッププーリング
インサイドスライドハンマープーラー
日平 プーラー ダイナモベアリングプーラー
プッシュプーラー
日平 プーラー ピットマンアームプーラー
メーカー日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器
通常価格20,264円47,673円90,979円22,793円168,550円56,857円
通常出荷日11日目9日目6日目9日目6日目6日目
質量(g)1500.02300.05100.0400.00014400.01800.0
トラスココード571-5626853-3609853-3612853-3616853-3607853-3615
適合P.C.D:50~100mm-----
JANコード458011739727045801173914144580117391476458011739121645801173913914580117391506

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プーラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました