ファクトリーサプライ用品技術窓口

ULVAC 真空デシケーター

通常単価(税別)
102,484円
税込単価
112,732円
通常出荷日:9日目

到達圧力13.3Paまで使用可能な真空デシケーターです。【特長】・カバーはポリカーボネート、ベースはア...

詳細を確認
  • 質量(g)
    3000.0
  • トラスココード
    572-0434
  • 材質1
    カバー:ポリカーボネート
  • 材質2
    ベース:アルミ
  • 材質3
    Oリング:FPM

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

VDE-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

VDE-3の仕様・寸法情報

質量(g)
3000.0
トラスココード
572-0434
材質1
カバー:ポリカーボネート
材質2
ベース:アルミ
材質3
Oリング:FPM
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
VDE-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
102,484円
( 112,732円 )
9日目

詳細情報

基本情報

到達圧力13.3Paまで使用可能な真空デシケーターです。
【特長】
・カバーはポリカーボネート、ベースはアルミ、OリングはFPMで構成されています。
【用途】
・製造工程における部品の脱気や脱泡、真空乾燥、真空含浸に。
・酸化しやすい電子部品や材料の保管に。
・教育実験などにも利用できます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ULVAC 真空デシケーターの型番VDE-3のページです。 型番VDE-3に関する仕様情報を記載しております。
ULVAC 真空デシケーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ULVAC 真空デシケーター
真空デシケーター
小型真空デシケーター
ステンレス真空デシケーター
真空デシケーター VDC
真空デシケーター VDR
メーカーアルバック新光化成アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格102,484円146,238円 -19,443円 -302,229円139,978円 -17,622円 -
通常出荷日9日目11日目1日目1日目1日目1日目
質量(g)3000.0-----
トラスココード572-0434-----
材質1カバー:ポリカーボネート-----
材質2ベース:アルミ-----
材質3Oリング:FPM-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

減圧(真空)デシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました