ファクトリーサプライ用品技術窓口

PFAチューブ

通常単価(税別)
20,066円~248,825円
税込単価
22,073円~273,708円
通常出荷日:8日目~22日目

フッ素樹脂(PFA)製のチューブです。【特長】・耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性に優れています...

詳細を確認
  • 材質1
    フッ素樹脂(PFA)
  • 使用温度範囲(℃)
    -50~260

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内
    • 11日以内
    • 22日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

トラスココード

外径(mm)

全長(m)

内径(mm)

質量(g)

最小発注数量
10
668-6922
6.35
10
3.95
420.000
1個
10
669-0086
8
10
6
480.000
1個
50
669-0093
8
50
6
2400.000
1個
30
669-0096
12.7
30
9.5
3630.000
1個
50
669-0097
12.7
50
9.5
6050.000
1個
10
668-6909
19.05
10
15.85
1910.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,066円
( 22,073円 )
11日目
22,253円
( 24,478円 )
11日目
102,522円
( 112,774円 )
22日目
149,314円
( 164,245円 )
9日目
248,825円
( 273,708円 )
9日目
81,344円
( 89,478円 )
8日目

詳細情報

基本情報

フッ素樹脂(PFA)製のチューブです。
【特長】
・耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性に優れています。
・内面の平滑性に優れています。
【用途】
・酸、アルカリなどの薬品移送に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PFAチューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFAチューブ
ナフロン PFAチューブ
PFAコイルチューブ PFA-108
PFAコイルチューブ PFA-86
PFAフレキシブルチューブ
コイルチューブ(PFA・PTFE)
メーカー中興化成工業アズワンフロン工業フロン工業アズワンアズワン
通常価格20,066円-965円 -78,660円53,222円15,180円 -12,328円 -
通常出荷日8日目〜1日目〜12日目12日目1日目〜1日目〜
材質1フッ素樹脂(PFA)-----
使用温度範囲(℃)-50~260-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト