17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オートマチックバイスプライヤー

通常単価(税別)
5,3975,556
税込単価
5,9376,112
通常出荷日:4日目

開いて握るだけの簡単な操作で、対象物を自動で調整・ロックできるバイスプライヤーのシリーズです。【特長】...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    最大口開き(mm)

    全長(mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    40
    220
    4989530620116
    585.000
    693-3767
    1個
    48
    250
    4989530620109
    665.000
    693-3766
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,397
    ( 5,937 )
    4日目
    5,556
    ( 6,112 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    開いて握るだけの簡単な操作で、対象物を自動で調整・ロックできるバイスプライヤーのシリーズです。
    【特長】
    ・薄物から厚物まで、事前の調整なしで様々な厚みの対象物に対応します。
    【用途】
    ・機械類の整備や修理作業に。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    オートマチックバイスプライヤーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    ロッキングプライヤー・バイスプライヤー・グリッププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト