17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニードルケレン棒

通常単価(税別)
14,50715,623
税込単価
15,95817,185
通常出荷日:5日目

手動でケレン作業を行うニードルタイプのケレン棒シリーズです。【特長】・エアや電気を必要とせず、場所を選...

詳細を確認
  • 全長(mm)
    350

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • ニードル径(約)(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

JANコード

ニードル径(約)

(mm)

最小発注数量
720.000
215-4361
4962819037713
Φ3
1個
625.000
429-0435
4962819037805
Φ2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,623
( 17,185 )
5日目
14,507
( 15,958 )
5日目

詳細情報

基本情報

手動でケレン作業を行うニードルタイプのケレン棒シリーズです。
【特長】
・エアや電気を必要とせず、場所を選ばずに使用できます。
【用途】
・溶接時に発生するスパッタやスラグ、古い塗装膜、サビなどの除去に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニードルケレン棒のレビュー
この商品のレビューはありません

タガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト