ファクトリーサプライ用品技術窓口

防じん・防毒マスク TW01

通常単価(税別)
4,222円~5,317円
税込単価
4,644円~5,849円
通常出荷日:4日目~5日目

フィットチェッカーを内蔵した、シリコーンゴム製の取替え式マスクシリーズです。フィルタまたは吸収缶を装着...

詳細を確認
  • 適合ろ過材
    T2

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

適合吸収缶

質量(g)

最小発注数量
農薬マスクセット
4959382122106
422-8142
X/OV
200
1個
防じんマスク
4959382318707
555-8167
-
140.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,317円
( 5,849円 )
4日目
4,222円
( 4,644円 )
5日目

詳細情報

基本情報

フィットチェッカーを内蔵した、シリコーンゴム製の取替え式マスクシリーズです。フィルタまたは吸収缶を装着することで、防じんマスク、または防毒マスクとして使用できます。
【特長】
・フィットチェッカーを内蔵しており、レバーを引くだけでフィットチェック(密着性の確認)が簡単に行えます。
・フィルタ・吸収缶は、右に回してねじ込むだけで簡単に取り付けられます。
・面体は肌に優しいシリコーンゴム製で、軽量なため作業者の負担を軽減します。
【用途】
・農薬散布作業に。
・塗装作業や有機溶剤を使用する作業でのガス対策に。
・解体、溶接、研磨作業などで発生する粉じん対策に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防じん・防毒マスク TW01のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防じん・防毒マスク TW01
防じん・防毒マスク TW01S
防じん・防毒マスク TW01SFC
防じん・防毒マスクTW08S
防毒・防じんマスクTW099
防じん・防毒マスク TW08SF2
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格4,222円-2,586円2,810円 -5,492円 -25,039円 -7,222円
通常出荷日4日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目
適合ろ過材T2Y3、T2、X1Y3、T2、X1X3、T2、X2T4、T3+、X3+、X3T2(RL1)、X2(RL2)、X3(RL3)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト