ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスセーバソー

通常単価(税別)
37,552円~76,039円
税込単価
41,307円~83,643円
通常出荷日:7日目

電源コードを気にせず様々な場所で使用できる、充電式のセーバソー(電動のこぎり)のシリーズです。【特長】...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:16 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    切断能力(mm)パイプ

    切断能力(mm)軟鋼材

    切断能力(mm)木材

    ストローク数(min[[の-1乗]])

    質量(g)

    充電時間(分)

    切断能力(mm)塩ビパイプ

    切断能力(mm)軟鋼板

    切断能力(mm)軟鋼材パイプ

    バッテリー容量(Ah)

    ストローク(mm)

    バッテリー電圧(V)

    材質1

    本体寸法(mm)

    最小発注数量
    4966376417421
    696-6239
    130
    19
    255(300mmブレード)
    0~2500
    3500.0
    約25
    130
    -
    130
    5
    32
    DC18
    -
    435×232×83(蓄電池装着時)
    1個
    4966376415823
    645-8287
    -
    12
    50
    0~3200
    1600.0
    -
    50
    12
    50
    -
    130
    18
    樹脂+エラストマ
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    76,039円
    ( 83,643円 )
    7日目
    37,552円
    ( 41,307円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    電源コードを気にせず様々な場所で使用できる、充電式のセーバソー(電動のこぎり)のシリーズです。
    【特長】
    ・工具不要でブレード(刃)の交換が簡単に行えます。
    ・暗所での作業性を向上させるLEDライトを搭載しています。
    【用途】
    ・配管、金属、木材の切断や、庭木の剪定、粗大ごみの解体などに。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コードレスセーバソーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コードレスセーバソー
    36Vコードレスセーバソー
    18V コードレスセーバソー CR18DA
    ボッシュ コードレスセーバーソー
    充電レシプロソー Dual 18V
    180W電気ノコギリ(ケース無し)EA851SR-21A
    メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)ボッシュPanasonicエスコ
    通常価格37,552円-35,936円 -19,745円34,764円 -69,838円 -13,604円
    通常出荷日7日目1日目4日目4日目〜4日目〜2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト