ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストリーマー空気清浄機 ACK705

通常単価(税別)
114,118円
税込単価
125,530円
通常出荷日:7日目

ダイキン独自のストリーマ技術を搭載した、加湿機能付きの空気清浄機シリーズです。リビングやオフィスなどの...

詳細を確認
  • 使用範囲目安
    31畳
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    10.0~86.0
  • 電源(V)
    単相100
  • 電源コード長さ(m)
    2
  • 幅(mm)
    315
  • 質量(g)
    12500.0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

高さ(mm)

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
382
385
ブラウン
4573535366300
694-9650
1個
315
760
ホワイト
4573535366348
694-9646
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
114,118円
( 125,530円 )
7日目
114,118円
( 125,530円 )
7日目

詳細情報

基本情報

ダイキン独自のストリーマ技術を搭載した、加湿機能付きの空気清浄機シリーズです。リビングやオフィスなどの広い空間に適したハイグレードタイプで、カラーはホワイトとブラウンの2種類があります。
【特長】
・有害物質を酸化分解する「ストリーマ技術」を搭載しています。
・0.3μmの微小な粒子を99.97%除去する静電HEPAフィルター「TAFUフィルター」により、集塵性能が長持ちします。
・パワフルな加湿機能で、室内の乾燥を防ぎます。
・PM2.5などの微小な粒子も検知する高感度ホコリセンサーを搭載しています。
・スマートフォンと連携させることで、遠隔操作や室内空気の見える化が可能です。
【用途】
・オフィスの執務室、会議室、休憩室などの空気質改善に。
・浮遊するウイルスやカビ、花粉、ホコリの抑制や除去に。
・乾燥が気になる季節の加湿対策に。
・気になるニオイの脱臭に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストリーマー空気清浄機 ACK705のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストリーマー空気清浄機 ACK705
ストリーマー空気清浄機
空気清浄機
加湿空気清浄機 AAP-KH35A-W
加湿空気清浄機/フィルター
空気清浄機HG-311
メーカーダイキン工業(油圧機器)ダイキン工業(油圧機器)ヤマダコーポレーションアイリスオーヤマエスコオーデン
通常価格114,118円68,235円339,873円21,911円2,895円1,003,913円 -
通常出荷日7日目7日目2日目1日目6日目8日目〜
使用範囲目安31畳25畳----
消費電力(W)(50/60Hz)10.0~86.06.0~49.0----
電源(V)単相100単相100----
電源コード長さ(m)21.8----
幅(mm)315270----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト